1

090210 Vacuomètre à bride avec raccordement axial G1 / 4 "

Fabricant Vuototecnica
Description 090210 Vacuomètre à bride avec raccordement axial G1 / 4 "
Art. 090210
Art. 09 02 10
Échelle (mbar) 0 ÷ -1000
Double échelle (KPa) 0 ÷ -100
Erreur d’échelle admise (%) 1
Température d’utilisation -10 °C ÷ +50 °C
Remarques à sec
Cas matériel Acier noir
Matériau de la bride Acier noir
Poids (g) 346
Sélection de produit
Selector Art. Échelle (mbar) Double échelle (KPa) Erreur d’échelle admise (%) Température d’utilisation Remarques Cas matériel Matériau de la bride Poids (g)
1 090210 0 ÷ -1000 0 ÷ -100 1 -10 °C ÷ +50 °C à sec Acier noir Acier noir 346
Art.
Échelle (mbar)
Double échelle (KPa)
Erreur d’échelle admise (%)
Température d’utilisation
Remarques
Cas matériel
Matériau de la bride
Poids (g)
Documentations