Thomas Regout International B.V.
De Thomas Regout International B.V.

TR-5620 ULF-HD E Coulisse extension totale pour forte charge avec équerre en L pour tiroir et rappel en fermeture

Rappel en fermeture, trous fraisés et équerre

Fabricant Thomas Regout International B.V.
Description 112S41F ULF HD E TR5620 300/285
Numéro de pièce 112S41F
Hauteur 55,8
Largeur (mm) 18,5
Longueur (mm) 300
Course (mm) 285
Capacité de charge 10.000 cycles kg/pr 94
Capacité de charge 100.000 cycles kg/pr 64
Options supplémentaires Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Numéro de pièce Description Hauteur Largeur (mm) Longueur (mm) Course (mm) Capacité de charge 10.000 cycles kg/pr Capacité de charge 100.000 cycles kg/pr Options supplémentaires Plan technique
1 1 112S41F 112S41F ULF HD E TR5620 300/285 55,8 18,5 300 285 94 64 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
2 2 112S42F 112S42F ULF HD E TR5620 350/350 55,8 18,5 350 350 96 73 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
3 3 112S43F 112S43F ULF HD E TR5620 400/400 55,8 18,5 400 400 97 77 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
4 4 112S44F 112S44F ULF HD E TR5620 450/450 55,8 18,5 450 450 110 88 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
5 5 112S45F 112S45F ULF HD E TR5620 500/500 55,8 18,5 500 500 119 90 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
6 6 112S46F 112S46F ULF HD E TR5620 550/550 55,8 18,5 550 550 118 98 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
7 7 112S47F 112S47F ULF HD E TR5620 600/600 55,8 18,5 600 600 123 99 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
8 8 112S48F 112S48F ULF HD E TR5620 700/700 55,8 18,5 700 700 129 103 Trous fraisés, équerre, rappel en fermeture Technical Drawing
9 9 112S49F 112S49F ULF HD E TR5620 800/800 55,8 18,5 800 800 121 106 Trous fraisés, rappel en fermeture Technical Drawing

Description du produit

Rappel en fermeture, trous fraisés et équerre

Contactez le fournisseur

Thomas Regout International B.V.

Thomas Regout International B.V.

Thomas Regout International BV offre une gamme très large qui permet le déplacement de vos applications dans tous les sens : horizontal, vertical et diagonal.

Google Map