Thomas Regout International B.V.
De Thomas Regout International B.V.

TR-5513 SOLAR S Coulisse extension totale faible épaisseur pour charge médium avec amortisseur

Amortisseur en fermeture, trous fraisés

Fabricant Thomas Regout International B.V.
Description 103R92F SOLAR S TR5513 350/332
Numéro de pièce 103R92F
Hauteur 55,3
Largeur (mm) 13
Longueur (mm) 350
Course (mm) 332
Capacité de charge 10.000 cycles kg/pr 45
Capacité de charge 100.000 cycles kg/pr 38
Options supplémentaires Trous fraisés, amortisseur intégré
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Numéro de pièce Description Hauteur Largeur (mm) Longueur (mm) Course (mm) Capacité de charge 10.000 cycles kg/pr Capacité de charge 100.000 cycles kg/pr Options supplémentaires Plan technique
1 1 103R92F 103R92F SOLAR S TR5513 350/332 55,3 13 350 332 45 38 Trous fraisés, amortisseur intégré Technical Drawing
2 2 103R93F 103R93F SOLAR S TR5513 400/400 55,3 13 400 400 55 45 Trous fraisés, amortisseur intégré Technical Drawing
3 3 103R94F 103R94F SOLAR S TR5513 450/450 55,3 13 450 450 60 60 Trous fraisés, amortisseur intégré Technical Drawing
4 4 103R95F 103R95F SOLAR S TR5513 500/505 55,3 13 500 505 60 60 Trous fraisés, amortisseur intégré Technical Drawing

Description du produit

Amortisseur en fermeture, trous fraisés

Contactez le fournisseur

Thomas Regout International B.V.

Thomas Regout International B.V.

Thomas Regout International BV offre une gamme très large qui permet le déplacement de vos applications dans tous les sens : horizontal, vertical et diagonal.

Google Map