2

UMPU - Joint de tige compact simple effet

Fabricant Techné
Désignation Joint de tige compact simple effet 11x16x5.5
Référence 70.0200.1116
Sélection de produit
Selector Code d (mm) D (mm) L (mm)
1 70.0200.0816 8 16 5.5
2 70.0200.1016 10 16 6
3 70.0200.1116 11 16 5.5
4 70.0200.1912 12 19 7
5 70.0200.2015 15 20 5.5
6 70.0200.1622 16 22 4.5
7 70.0200.0031 19 24 5.5
8 70.0200.2026 20 26 6
9 70.0200.2028 20 28 7
10 70.0200.2030 20 30 9
11 70.0200.2011 20 30 11
12 70.0200.2228 22 28 5.5
13 70.0200.2230 22 30 7
14 70.0200.2208 22 30 8
15 70.0200.2209 22 32 9
16 70.0200.2533 25 33 7
17 70.0200.2535 25 35 9
18 70.0200.2511 25 35 11
19 70.0200.2538 25 38 11
20 70.0200.2836 28 36 7
21 70.0200.3038 30 38 7
22 70.0200.0030 30 38 8
23 70.0200.3040 30 40 11
24 70.0200.3240 32 40 7
25 70.0200.3209 32 40 9
26 70.0200.3543 35 43 7
27 70.0200.3544 35 44 7
28 70.0200.3646 36 46 8
29 70.0200.3845 38 45 7
30 70.0200.4048 40 48 7
31 70.0200.0448 40 48 9
32 70.0200.4050 40 50 11
33 70.0200.4511 45 52 12
34 70.0200.4563 45 53 7
35 70.0200.4553 45 53 9
36 70.0200.4510 45 53 11
37 70.0200.4555 45 55 11
38 70.0200.4654 46 54 9
39 70.0200.5058 50 58 9
40 70.0200.5008 50 60 8
41 70.0200.0050 50 60 8.5
42 70.0200.5060 50 60 11
43 70.0200.5065 50 65 11
44 70.0200.5563 55 63 9
45 70.0200.5565 55 65 11
46 70.0200.5513 55 65 13
47 70.0200.5671 56 71 11.5
48 70.0200.6068 60 68 9
49 70.0200.6013 60 68 14
50 70.0200.6071 60 70 11
51 70.0200.6070 60 70 13
52 70.0200.6371 63 71 9
53 70.0200.6375 63 75 9.5
54 70.0200.0063 63 75 11
55 70.0200.6573 65 73 9
56 70.0200.6575 65 75 13
57 70.0200.6580 65 80 12
58 70.0200.6680 66 80 11
59 70.0200.7078 70 78 9
60 70.0200.7080 70 80 11
61 70.0200.7013 70 80 13
62 70.0200.7585 75 85 9.5
63 70.0200.7587 75 87 10
64 70.0200.7893 78 93 11.5
65 70.0200.8088 80 88 9
66 70.0200.0080 80 90 13
67 70.0200.8012 80 100 12
68 70.0200.8595 85 95 13
69 70.0200.8896 88 96 9
70 70.0200.9098 90 98 9
71 70.0200.1001 100 108 9
72 70.0200.0120 120 135 16
73 70.0200.0130 130 145 12
74 70.0200.1301 130 150 16
75 70.0200.0160 160 180 16
76 70.0200.0200 200 220 16
Code
d (mm)
D (mm)
L (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
Techné Techné vous propose des joints standards et sur plan. Notre équipement de production permet de satisfaire rapidement vos demandes même pour des profils très particuliers
TECHNÉ