Contrôleur d'isolement

Fabricant SOCOMEC
Désignation CPI ISOM K-40 AC US=AC 110-230 V 50-60 Hz / DC 120-240 V
Référence 47250120
Poids (kg) 0.4
Sélection de produit
Selector Référence Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg)
1 47250120 CPI ISOM K-40 AC US=AC 110-230 V 50-60 Hz / DC 120-240 V 0.4
2 47250121 CPI ISOM K-40 DC US = 24 VDC 0.4
3 47250122 CPI ISOM K-40h US = AC 110-230 V 0.4
4 47250123 K-41h 0.4
5 47290110 CPI ISOM DIGIWARE L-60 AVEC INJECTEUR INTEGRE 205 180 115 0.56399999999999995
6 47290111 CPI ISOM DIGIWARE L-60t TROPICALISE AVEC INJECTEUR INTEGRE 0.56000000000000005
7 47290112 CPI ISOM DIGIWARE L-60h POUR LOCAUX A USAGE MEDICAL 0.56000000000000005
8 47290126 DLD ISOM DIGIWARE F-60 MODULE DE LOCALISATION DE DEFAUT 0.14000000000000001
9 47290127 DLD ISOM DIGIWARE F-60 LOCALISATEUR DE DEFAUTS TROPICALISE 80 40 120 0.14000000000000001
Référence
Désignation
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Poids (kg)
Contactez le fournisseur
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC