192T2308

Transformateur de courant 80/5A, 1,5VA, Class 1, diamètre 26mm

Fabricant SOCOMEC
Désignation Transformateur de courant 80/5A, 1,5VA, Class 1, diamètre 26mm
Référence 192T2308
Sélection de produit
Selector Référence Désignation
1 192T2308 Transformateur de courant 80/5A, 1,5VA, Class 1, diamètre 26mm
Référence
Désignation
Description du produit

Bar or cable-through Current Transformer. Accepted bar: 20x5 (x1...2) ou 30X10 (x1) Cable diameter 26

Contactez le fournisseur
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC