SNR
De SNR


ESFD200, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série ESFD200, trous de fixation sans filetage, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence ESFD201
Masse 0.3 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Niveau de détail
Index Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 1 12 ESFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 2 15 ESFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 3 17 ESFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 4 20 ESFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 5 25 ESFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 6 30 ESFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 7 35 ESFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 8 40 ESFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
Trous de fixation

Contactez le fournisseur

SNR

SNR

Fabricant de roulements et technologie linéaire

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map