Disque de frein forme F - version alésage fini

Fabricant SIAM RINGSPANN
Désignation Disque de frein F 300/12,5 - version alésage fini
Référence F 300/12,5
Sélection de produit
Selector Type Epaisseur (mm) Ø extérieur (mm) Ø alésage (mm)
1 F 125/12,5 12.5 125 40
2 F 150/12,5 12.5 150 50
3 F 200/12,5 12.5 200 63
4 F 250/12,5 12.5 250 80
5 F 300/12,5 12.5 300 100
6 F 355/12,5 12.5 355 110
7 F 355/25 25 355 110
8 F 430/12,5 12.5 430 125
9 F 430/25 25 430 125
10 F 520/12,5 12.5 520 160
11 F 520/25 25 520 160
Type
Epaisseur (mm)
Ø extérieur (mm)
Ø alésage (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
SIAM RINGSPANN Fabricant d'éléments de transmission, d'assemblage, de serrage et de régulation
SIAM RINGSPANN