14

Einfachfilter F105A

Hersteller SAB Bremen
Bezeichnung Einfachfilter F105A
Filtergröße DN300-PN16
Berechnungsvorschrift PED / AD-2000
max. zul. Betriebsdruck 16 Bar
Prüfdruck 24 Bar
zul Betriebstemp. min/max -10°C/+80°C
Sélection de produit
Selector Bezeichnung Filtergröße Berechnungsvorschrift max. zul. Betriebsdruck Prüfdruck zul Betriebstemp. min/max
1 Einfachfilter F105A DN15-PN25 PED / AD-2000 25 Bar 37,5 Bar -10°C/+80°°C
2 Einfachfilter F105A DN20-PN25 PED / AD-2000 25 Bar 37,5 Bar -10°C/+80°C
3 Einfachfilter F105A DN25-PN25 PED / AD-2000 25 Bar 37,5 Bar -10°C/+80°C
4 Einfachfilter F105A DN32-PN25 PED / AD-2000 25 Bar 37,5 Bar -10°C/+80°C
5 Einfachfilter F105A DN40-PN25 PED / AD-2000 25 Bar 37,5 Bar -10°C/+80°C
6 Einfachfilter F105A DN50-PN25 PED / AD-2000 25 Bar 37,5 Bar -10°C/+80°C
7 Einfachfilter F105A DN65-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 37,5 Bar -10°C/+80°C
8 Einfachfilter F105A DN80-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
9 Einfachfilter F105A DN100-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
10 Einfachfilter F105A DN125-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
11 Einfachfilter F105A DN150-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
12 Einfachfilter F105A DN200-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
13 Einfachfilter F105A DN250-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
14 Einfachfilter F105A DN300-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
Bezeichnung
Filtergröße
Berechnungsvorschrift
max. zul. Betriebsdruck
Prüfdruck
zul Betriebstemp. min/max
Contactez le fournisseur
SAB Bremen
Georg Schünemann GmbH