Vanne MT-3211-XX

Fabricant ROCKY
Désignation Vanne à commande pneumatique PN 40-DN 20 à clapet plat type NC- RAP M36x2
Référence MT-3211-20B1
Sélection de produit
Selector Référence Diamètre nominal (mm) Pression nominal (bar) Matière Norme Raccordement entrée Raccordement sortie Fluides Longueur face à face (mm) Type de commande Spécifications techniques
1 MT-3211-10B1 10 40 Acier inoxydable JIS M25x1.5 M25x1.5 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 76 G1/8 NC
2 MT-3211-20B1 20 40 Acier inoxydable JIS M36x2 M36x2 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 100 G1/8 NC
4 MT-3211-10B 10 40 Acier inoxydable JIS M25x1.5 M25x1.5 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 76 G1/4 NC
5 MT-3211-20B 20 40 Acier inoxydable JIS M36x2 M36x2 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 100 G1/4 NC
7 MT-3211-10N 10 40 Acier inoxydable JIS M25x1.5 M25x1.5 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 76 NPT1/4 NC
8 MT-3211-20N 20 40 Acier inoxydable JIS M36x2 M36x2 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 100 NPT1/4 NC
10 MT-3211-10P 10 40 Acier inoxydable JIS M25x1.5 M25x1.5 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 76 Rc1/4 NC
11 MT-3211-20P 20 40 Acier inoxydable JIS M36x2 M36x2 Vapeur, Gaz, Eau chaude et froide 100 Rc1/4 NC
Référence
Diamètre nominal (mm)
Pression nominal (bar)
Matière
Norme
Raccordement entrée
Raccordement sortie
Fluides
Longueur face à face (mm)
Type de commande
Spécifications techniques
Documentations
Contactez le fournisseur
ROCKY Manufacturer of valves
AIRTEC Controls GmbH