2

Vérin lanceur 19000 daN

Fabricant QUIRI HYDROMECANIQUE
Désignation Vérin lanceur 19000 daN, course 63 mm
Référence G19.063
Masse 52 kg
Diamètre 100
Longueur 363 mm
Sélection de produit
Selector Référence Effort Course (mm) Longueur tige sortie (mm) Masse (kg)
1 G19.063 19 T 63 363 52
2 G19.080 19 T 80 380 52
3 G19.100 19 T 100 400 52
4 G19.125 19 T 125 425 52
Référence
Effort
Course (mm)
Longueur tige sortie (mm)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
QUIRI HYDROMECANIQUE Concepteur, fabricant de machines et composants hydrauliques et pneumatiques haute pression pour l'industrie
Ste QUIRI HYDROMECANIQUE