2

Vérin lanceur 12000 daN

Fabricant QUIRI HYDROMECANIQUE
Désignation Vérin lanceur 12000 daN, course 63 mm
Référence G12.063
Masse 36 kg
Diamètre 80
Longueur 338 mm
Sélection de produit
Selector Référence Effort Course (mm) Longueur tige sortie (mm) Masse (kg)
1 G12.063 12 T 63 338 36
2 G12.080 12 T 80 355 36
3 G12.100 12 T 100 375 36
4 G12.125 12 T 125 400 36
Référence
Effort
Course (mm)
Longueur tige sortie (mm)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
QUIRI HYDROMECANIQUE Concepteur, fabricant de machines et composants hydrauliques et pneumatiques haute pression pour l'industrie
Ste QUIRI HYDROMECANIQUE