Freins hydrauliques réglables simple effet - WMZE

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Freins hydrauliques réglables simple effet - WMZE2050
Référence WMZE2050
Sélection de produit
Selector Référence course (mm) Wkg (Nm par course) A (mm) B (mm) Poids (gr) Force de rappel Min-Max (N)
1 WMZE2050 50 300 201 125 500 35
2 WMZE2070 70 400 271 175 600 35
3 WMZE2100 100 500 351 225 700 40
4 WMZE2120 120 600 371 225 700 40
Référence
course (mm)
Wkg (Nm par course)
A (mm)
B (mm)
Poids (gr)
Force de rappel Min-Max (N)
Documentations
Contactez le fournisseur
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Transmissions mécaniques
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS