APPLIQUE MURALE DUO ISO B

ISI 06 - Applique murale filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B - Passage 6 mm

 
Fabricant Prevost
Désignation APPLIQUE MURALE DUO ISO B ISI 06 - Applique murale filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B - Passage 6 mm
Référence fabricant ISI 068103WK
Débit (l/min) 833
Diamètre de passage (mm) 6
Profil ISO 6150B
Matière Composite
Perte de charge (bar) 0.6
Pression (bar) 6
Pression max. d'utilisation (bar) 12
Pression min. d'utilisation (bar) 2
Sécurité Sécurité
Taraudage G1/2
Température max. (°C) 70
Température min. (°C) -15
Déconnexion Bouton
Type d'obturation A obturation
Origine produit FR
Conditionnement 1
Poids (Kg) 0.72
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Documentations

Contactez le fournisseur

prevost

prevost

Depuis 1978, nous proposons des gammes de produits destinées aux installations de réseaux d'air comprimé et à la distribution de fluides et de vide.

Google Map