Verrou antidérive VA3 avec carré 60 et pêne biseauté

Fabricant PERJES
Description VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté
Référence VA3-CA60-PB
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 30W (50W en option)
Force de maintien au cisaillement 3 tonnes
Course du pêne 20mm
Diamètre du pêne 27,5mm
Fixation 4 trous Ø9mm (M8)
Masse 2kg (hors option)
Sélection de produit
Selector Référence Description Orientation du pêne Position du pêne
1 VA3-CA60-PB VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté Standard Sorti
2 VA3-CA60-PB-PE VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté Standard Rentré
3 VA3-CA60-PB180 VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté 180° Sorti
4 VA3-CA60-PB180-PE VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté 180° Rentré
5 VA3-CA60-PB90D VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté 90° droit Sorti
6 VA3-CA60-PB90D-PE VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté 90° droit Rentré
7 VA3-CA60-PB90G VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté 90° gauche Sorti
8 VA3-CA60-PB90G-PE VA3 - Carré 60 - Pêne biseauté 90° gauche Rentré
Référence
Description
Orientation du pêne
Position du pêne
Description du produit

Dispositifs de protection contre :

  • La chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • L'affaissement sous charge à niveau
  • La défaillance machine ou fuite hydraulique
Documentations
Contactez le fournisseur
PERJES Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.
PERJES SAS