Verrou antidérive VA20 bi-stable avec pêne biseauté

Fabricant PERJES
Description VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté
Référence VA20-BS-PB
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 90W - 110W
Force de maintien au cisaillement 20 tonnes
Course du pêne 50mm
Diamètre du pêne 48mm
Fixation 4 trous Ø13mm (M12)
Sélection de produit
Selector Référence Description Orientation du pêne Position du pêne
1 VA20-BS-PB VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté Standard Sorti
2 VA20-BS-PB-PE VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté Standard Rentré
3 VA20-BS-PB180 VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté 180° Sorti
4 VA20-BS-PB180-PE VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté 180° Rentré
5 VA20-BS-PB90D VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté 90° droit Sorti
6 VA20-BS-PB90D-PE VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté 90° droit Rentré
7 VA20-BS-PB90G VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté 90° gauche Sorti
8 VA20-BS-PB90G-PE VA20 - Bi-Stable - Pêne biseauté 90° gauche Rentré
Référence
Description
Orientation du pêne
Position du pêne
Description du produit

Nos verrous antidérives sont des dispositifs de protection contre :

  • la chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • l'affaissement sous charge à niveau
  • la défaillance machine ou fuite hydraulique
Documentations
Contactez le fournisseur
PERJES Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.
PERJES SAS