Verrou antidérive VA12 avec contact à arrachement et pêne cylindrique

Fabricant PERJES
Description VA12 - Contact à arrachement - Pêne cylindrique
Référence VA12-CARR-PC
Tension standard entre 12 et 220 Volts
Consommation 60W
Force de maintien au cisaillement 12 tonnes
Course du pêne 29mm
Diamètre du pêne 44,5mm
Fixation 4 trous Ø13mm (M12)
Masse 6,5kg (hors option)
Sélection de produit
Selector Référence Description Orientation du pêne Position du pêne
1 VA12-CARR-PC VA12 - Contact à arrachement - Pêne cylindrique - Sorti
2 VA12-CARR-PC-PE VA12 - Contact à arrachement - Pêne cylindrique - Rentré
Référence
Description
Orientation du pêne
Position du pêne
Description du produit

Dispositifs de protection contre :

  • La chute libre du monte charge ou de l'appareil
  • L'affaissement sous charge à niveau
  • La défaillance machine ou fuite hydraulique
Documentations
Contactez le fournisseur
PERJES Installée en Ile-de-France, PERJES propose depuis 1988 des systèmes de verrouillage électromagnétique innovants. L’entreprise offre une large gamme de ventouse magnétique, contrôle d’accès, antidérive, verrou de sécurité magnétique, électroaimant… Fabriqués exclusivement en France. Expert dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, PERJES se place aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’électromagnétisme.
PERJES SAS