PARKER TRANSAIR
De PARKER TRANSAIR


RR61 - BRIDE SIMPLE FEMELLE BSP CYL. AVEC ADAPTATEUR

Fabricant PARKER TRANSAIR
Désignation RR61 - BRIDE SIMPLE FEMELLE BSP CYL. AVEC ADAPTATEUR
Référence RR61 L1 08
C1 1"
C2 M12
DIAM D 76 MM
PRESSION MAXI AIR_IT 13 BAR
Température d'utilisation IT minimum -20 CE
Température d'utilisation IT maximum 60 CE
TENUE AU VIDE_IT 13 mbar
Numéro Omniclass 23.27.57.00
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector ARTICLE C1 C2 DIAM D PRESSION MAXI AIR_IT Température d'utilisation IT minimum Température d'utilisation IT maximum TENUE AU VIDE_IT E L ECLASS POIDS CONDITIONNÉ POIDS UNITAIRE QUANTITÉ UNSPSC
1 1 RR61 L1 08 1" M12 76 MM 13 BAR -20 CE 60 CE 13 mbar 50 MM 137 MM 37150190 2,092KG 2,002KG 1 40142300
2 2 RR61 L3 08 1" M12 100 MM 13 BAR -20 CE 60 CE 13 mbar 80 MM 137 MM 37150190 2,038KG 1,949KG 1 40142300

Contactez le fournisseur

PARKER TRANSAIR

PARKER TRANSAIR

Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels

Google Map