1

RA44 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT

Fabricant PARKER TRANSAIR
Désignation RA44 L1 00 45 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT
Référence RA44 L1 00 45
PRESSION MAXI AIR_IT 16 BAR
Température d'utilisation IT minimum -20 CE
Température d'utilisation IT maximum 85 CE
TENUE AU VIDE_IT 10 mbar
Numéro Omniclass 23.27.57.00
DIAM D1 200 MM
Sélection de produit
Selector ARTICLE DÉSIGNATION POIDS UNITAIRE QUANTITÉ DIAM D DIAM D1 E L Z DN PRESSION MAXI AIR_IT Température d'utilisation IT minimum Température d'utilisation IT maximum TENUE AU VIDE_IT CORPS
1 RA44 L1 00 45 RA44 L1 00 45 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT 4,324 KG 1 76 MM 200 MM 24,6 MM 356 MM 149 MM 80 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIUM TRAITE
5 RA44 L1 00 46 RA44 L1 00 46 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT 4,325 KG 1 76 MM 190 MM 24,6 MM 356 MM 149 MM 80 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIUM TRAITE
6 RA44 L3 00 45 RA44 L3 00 45 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT 5,679 KG 1 100 MM 220 MM 24,6 MM 380 MM 161 MM 100 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIUM TRAITE
7 RA44 L3 00 46 RA44 L3 00 46 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT 5,897 KG 1 100 MM 230 MM 24,6 MM 380 MM 161 MM 100 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIUM TRAITE
8 RA44 L8 00 45 RA44 L8 00 45 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT 10,005 KG 1 168 MM 285 MM 26,1 MM 449 MM 191 MM 150 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIUM TRAITE
9 RA44 L8 00 46 RA44 L8 00 46 - TRANSAIR T AVEC 1 BRIDE CIRCULAIRE EN BOUT 9,780 KG 1 168 MM 280 MM 26,1 MM 449 MM 191 MM 150 MM 16 BAR -20 CE 85 CE 10 mbar ALUMINIUM TRAITE
ARTICLE
DÉSIGNATION
POIDS UNITAIRE
QUANTITÉ
DIAM D
DIAM D1
E
L
Z
DN
PRESSION MAXI AIR_IT
Température d'utilisation IT minimum
Température d'utilisation IT maximum
TENUE AU VIDE_IT
CORPS
Contactez le fournisseur
PARKER TRANSAIR Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels
Parker Hannifin France SAS