1

6619 - COUDE 45° MALE BSP CONIQUE ET NPT

Fabricant PARKER TRANSAIR
Désignation 6619 25 21 - COUDE 45° MALE BSP CONIQUE ET NPT
Référence 6619 25 21
C R1/2
DIAM D 25 MM
Numéro Omniclass 23.27.57.00
Sélection de produit
Selector ARTICLE C DIAM D E F DIM G H J L Z1 Z2 ECLASS POIDS CONDITIONNÉ POIDS UNITAIRE QUANTITÉ UNSPSC PRESSION MAXI AIR_IT TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM TENUE AU VIDE_IT
1 6619 25 21 R1/2 25 MM 15 MM 44,5 MM 27 MM 45,5 MM 61,5 MM 32,5 MM 42 MM 37150190 0,44KG 0,22KG 2 40142300
2 6619 25 22 1/2" 25 MM 15 MM 44,5 MM 27 MM 45,5 MM 61,5 MM 32,5 MM 42 MM 37150190 0,426KG 0,213KG 2 40142300
3 6619 25 27 R3/4 25 MM 15 MM 44,5 MM 27 MM 45,5 MM 61,5 MM 32,5 MM 42 MM 37150190 0,46KG 0,23KG 2 40142300
4 6619 25 28 3/4" 25 MM 15 MM 44,5 MM 27 MM 45,5 MM 61,5 MM 32,5 MM 42 MM 37150190 0,225KG 0,225KG 2 40142300
5 6619 25 34 R1 25 MM 16 MM 45,5 MM 36 MM 61,5 MM 61,5 MM 32,5 MM 44 MM 37150190 0,58KG 0,29KG 2 40142300
6 6619 25 35 1" 25 MM 16 MM 44,5 MM 36 MM 61,5 MM 61,5 MM 32,5 MM 44 MM 37150190 0,57KG 0,285KG 2 40142300
7 6619 40 34 R1 40 MM 16 MM 67 MM 41 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 58,5 MM 37150190 0,68KG 0,68KG 1 40142300
8 6619 40 35 1" 40 MM 16 MM 67 MM 41 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 58,5 MM 37150190 0,609KG 0,609KG 1 40142300
9 6619 40 42 R1 1/4 40 MM 21,5 MM 67 MM 50 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 64 MM 37150190 0,76KG 0,76KG 1 40142300
10 6619 40 43 1 1/4" 40 MM 21,5 MM 67 MM 50 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 64 MM 37150190 0,744KG 0,744KG 1 40142300
11 6619 40 44 2" 40 MM 23 MM 67 MM 60 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 64 MM 37150190 0,89KG 0,89KG 1 40142300
12 6619 40 48 R2 40 MM 23 MM 67 MM 60 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 64 MM 37150190 0,88KG 0,88KG 1 40142300
13 6619 40 49 R1 1/2 40 MM 24,5 MM 67 MM 50 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 64 MM 37150190 0,8KG 0,8KG 1 40142300
14 6619 40 50 1 1/2" 40 MM 24,5 MM 67 MM 50 MM 68,5 MM 94 MM 45 MM 64 MM 37150190 0,775KG 0,775KG 1 40142300
15 6619 50 44 NPT2 50 MM 22,5 MM 60 MM 80 MM 60 MM 80 MM 98 MM 38 MM 82 MM 37150190 1,283KG 1,283KG 1 40142300 232 PSI 185 FA -4 FA 10 mbar
16 6619 50 48 R2 50 MM 27 MM 60 MM 80 MM 60 MM 80 MM 98 MM 38 MM 82 MM 37150190 1,312KG 1,312KG 1 40142300 16 BAR 85 CE -20 CE 10 mbar
17 6619 50 49 R1 1/2 50 MM 22,6 MM 50 MM 80 MM 50 MM 80 MM 98 MM 38 MM 80 MM 37150190 1,267KG 1,267KG 1 40142300 16 BAR 85 CE -20 CE 10 mbar
18 6619 50 50 NPT1 1/2 50 MM 21,7 MM 50 MM 80 MM 50 MM 80 MM 98 MM 38 MM 80 MM 37150190 1,286KG 1,286KG 1 40142300 232 PSI 185 FA -4 FA 10 mbar
ARTICLE
C
DIAM D
E
F
DIM G
H
J
L
Z1
Z2
ECLASS
POIDS CONDITIONNÉ
POIDS UNITAIRE
QUANTITÉ
UNSPSC
PRESSION MAXI AIR_IT
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM
TENUE AU VIDE_IT
Contactez le fournisseur
PARKER TRANSAIR Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels
Parker Hannifin France SAS