1

0910 - Y TRIPLE NICKELE FEMELLE CYLINDRIQUE

Raccordement de 3 éléments filetés entre eux.

Fabricant Parker Legris Connectic Basse Pression
Désignation 0910 00 17 - Y TRIPLE NICKELE FEMELLE CYLINDRIQUE
Référence 0910 00 17
C G3/8
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM -10 CE
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM 80 CE
Sélection de produit
Selector Référence Désignation POIDS UNITAIRE POIDS CONDITIONNÉ QUANTITÉ C E F H PRESSION MAXI D'UTILISATION TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM CORPS
1 0910 00 10 0910 00 10 - Y TRIPLE NICKELE FEMELLE CYLINDRIQUE ,019 KG ,956 KG 50 G1/8 8 MM 13 MM 12 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
2 0910 00 13 0910 00 13 - Y TRIPLE NICKELE FEMELLE CYLINDRIQUE ,033 KG ,870 KG 25 G1/4 11 MM 17 MM 14 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
3 0910 00 17 0910 00 17 - Y TRIPLE NICKELE FEMELLE CYLINDRIQUE ,046 KG ,947 KG 20 G3/8 11,5 MM 20 MM 16 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
4 0910 00 21 0910 00 21 - Y TRIPLE NICKELE FEMELLE CYLINDRIQUE ,085 KG 1,741 KG 20 G1/2 14 MM 25 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
Référence
Désignation
POIDS UNITAIRE
POIDS CONDITIONNÉ
QUANTITÉ
C
E
F
H
PRESSION MAXI D'UTILISATION
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM
CORPS
Contactez le fournisseur
Parker Legris Connectic Basse Pression Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels
Parker Hannifin France SAS