1

MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE

Connexion de 2 éléments taraudés ensemble.

Fabricant Parker Legris Connectic Basse Pression
DÉSIGNATION 0900 17 21 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE
ARTICLE 0900 17 21
C1 R3/8
C2 R1/2
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM -10 CE
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM 80 CE
Sélection de produit
CAO Selector ARTICLE DÉSIGNATION POIDS UNITAIRE POIDS CONDITIONNÉ QUANTITÉ C1 C2 F L PRESSION MAXI D'UTILISATION TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM CORPS
1 0900 00 10 0900 00 10 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,009 KG ,458 KG 50 R1/8 R1/8 12 MM 20,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
2 0900 00 13 0900 00 13 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,017 KG ,892 KG 50 R1/4 R1/4 14 MM 27 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
3 0900 00 17 0900 00 17 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,025 KG 1,283 KG 50 R3/8 R3/8 17 MM 28 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
4 0900 00 21 0900 00 21 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,042 KG 2,175 KG 50 R1/2 R1/2 22 MM 33,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
5 0900 00 27 0900 00 27 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,079 KG 2,018 KG 25 R3/4 R3/4 27 MM 39,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
6 0900 00 34 0900 00 34 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,153 KG 1,572 KG 10 R1 R1 34 MM 45,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
7 0900 10 13 0900 10 13 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,014 KG ,743 KG 50 R1/8 R1/4 14 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
8 0900 10 17 0900 10 17 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,020 KG ,993 KG 50 R1/8 R3/8 17 MM 24,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
9 0900 13 17 0900 13 17 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,026 KG 1,310 KG 50 R1/4 R3/8 17 MM 27,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
10 0900 13 21 0900 13 21 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,045 KG 2,300 KG 50 R1/4 R1/2 22 MM 30,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
11 0900 17 21 0900 17 21 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,046 KG 2,333 KG 50 R3/8 R1/2 22 MM 31 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
12 0900 21 27 0900 21 27 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,083 KG 2,123 KG 25 R1/2 R3/4 27 MM 37 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
Pas de CAO disponible 13 0900 27 34 0900 27 34 - MAMELON NICKELE DOUBLE MALE CONIQUE ,145 KG 1,486 KG 10 R3/4 R1 34 MM 42,5 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
ARTICLE
DÉSIGNATION
POIDS UNITAIRE
POIDS CONDITIONNÉ
QUANTITÉ
C1
C2
F
L
PRESSION MAXI D'UTILISATION
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM
CORPS
Description du produit

Connexion de 2 éléments taraudés ensemble.

Documentations
Contactez le fournisseur
Parker Legris Connectic Basse Pression Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels
Parker Hannifin France SAS