Parker Legris Connectic Basse Pression
De Parker Legris Connectic Basse Pression


0934 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE

Raccordement rapide d'un tuyau à un élément taraudé.

Fabricant Parker Legris Connectic Basse Pression
Désignation 0934 10 10 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE
Référence 0934 10 10
DIAM D 10 MM
C R1/8
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM -10 CE
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM 80 CE
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation POIDS UNITAIRE POIDS CONDITIONNÉ QUANTITÉ DIAM D C F L L1 PRESSION MAXI D'UTILISATION TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM CORPS
1 1 0934 06 10 0934 06 10 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,009 KG ,096 KG 10 6 MM R1/8 12 MM 31,5 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
2 2 0934 06 13 0934 06 13 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,014 KG ,144 KG 10 6 MM R1/4 14 MM 35 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
3 3 0934 07 10 0934 07 10 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,009 KG ,099 KG 10 7 MM R1/8 12 MM 31,5 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
4 4 0934 07 13 0934 07 13 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,014 KG ,153 KG 10 7 MM R1/4 14 MM 35 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
5 5 0934 08 10 0934 08 10 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,010 KG ,107 KG 10 8 MM R1/8 12 MM 31,5 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
6 6 0934 08 13 0934 08 13 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,015 KG ,160 KG 10 8 MM R1/4 14 MM 35 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
7 7 0934 09 13 0934 09 13 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,015 KG ,162 KG 10 9 MM R1/4 14 MM 35 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
8 8 0934 09 17 0934 09 17 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,021 KG ,217 KG 10 9 MM R3/8 17 MM 35,5 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
9 9 0934 09 21 0934 09 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,032 KG ,327 KG 10 9 MM R1/2 22 MM 38,5 MM 19 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
10 10 0934 10 10 0934 10 10 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,011 KG ,120 KG 10 10 MM R1/8 12 MM 32,5 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
11 11 0934 10 13 0934 10 13 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,016 KG ,169 KG 10 10 MM R1/4 14 MM 36 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
12 12 0934 10 17 0934 10 17 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,021 KG ,223 KG 10 10 MM R3/8 17 MM 36,5 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
13 13 0934 10 21 0934 10 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,033 KG ,358 KG 10 10 MM R1/2 22 MM 39,5 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
14 14 0934 12 13 0934 12 13 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,016 KG ,170 KG 10 12 MM R1/4 14 MM 36 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
15 15 0934 12 17 0934 12 17 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,021 KG 10 12 MM R3/8 17 MM 36,5 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
16 16 0934 12 21 0934 12 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,033 KG ,361 KG 10 12 MM R1/2 22 MM 39,5 MM 20 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
17 17 0934 14 17 0934 14 17 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,025 KG ,259 KG 10 14 MM R3/8 17 MM 38,5 MM 22 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
18 18 0934 14 21 0934 14 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,036 KG ,393 KG 10 14 MM R1/2 22 MM 41,5 MM 22 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
19 19 0934 16 17 0934 16 17 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,026 KG ,270 KG 10 16 MM R3/8 17 MM 38,5 MM 22 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
20 20 0934 16 21 0934 16 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,037 KG ,400 KG 10 16 MM R1/2 22 MM 41,5 MM 22 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
21 21 0934 16 27 0934 16 27 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,055 KG ,591 KG 10 16 MM R3/4 27 MM 45 MM 22 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
22 22 0934 17 21 0934 17 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,041 KG ,437 KG 10 17 MM R1/2 22 MM 43,5 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
23 23 0934 18 17 0934 18 17 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,035 KG ,379 KG 10 18 MM R3/8 19 MM 40,5 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
24 24 0934 18 21 0934 18 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,044 KG ,469 KG 10 18 MM R1/2 22 MM 43,5 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
25 25 0934 18 27 0934 18 27 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,064 KG ,350 KG 5 18 MM R3/4 27 MM 47 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE
26 26 0934 20 21 0934 20 21 - DOUILLE ANNELEE MALE BSPT POUR TUBE POLYAMIDE ,041 KG ,237 KG 5 20 MM R1/2 22 MM 43,5 MM 24 MM 60 BAR -10 CE 80 CE -10 CE 80 CE LAITON NICKELE

Contactez le fournisseur

Parker Legris Connectic Basse Pression

Parker Legris Connectic Basse Pression

Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels

Google Map