1

0591 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL

Excellente résistance chimique aux fluides et aux environnements agressifs et bonne tenue à la pression. Joints d'étanchéité en PTFE.

Fabricant Parker Legris Connectic Basse Pression
Désignation 0591 05 17 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL
Référence 0591 05 17
C G3/8
DN 5 MM
PN 400 BAR
PRESSION MAXI AIR_IT 400 BAR
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM -20 CE
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM 180 CE
Sélection de produit
Selector Référence Désignation POIDS UNITAIRE POIDS CONDITIONNÉ QUANTITÉ C F HMINI HMAXI H1 L L1 DN PN PRESSION MAXI D'UTILISATION PRESSION MAXI AIR_IT TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM CORPS ÉCROU ENTRAÎNEUR JOINTS MANETTE
1 0591 03 10 0591 03 10 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL ,342 KG ,373 KG 1 G1/8 22 MM 90 MM 99 MM 25 MM 45 MM 48 MM 3 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACIER INOX 316L ACIER INOX ACIER INOX PTFE ACIER INOX
2 0591 04 13 0591 04 13 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL ,354 KG ,385 KG 1 G1/4 22 MM 90 MM 99 MM 25 MM 50 MM 48 MM 4 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACIER INOX 316L ACIER INOX ACIER INOX PTFE ACIER INOX
3 0591 05 17 0591 05 17 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL ,430 KG 1 G3/8 22 MM 90 MM 104 MM 30 MM 56 MM 48 MM 5 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACIER INOX 316L ACIER INOX ACIER INOX PTFE ACIER INOX
4 0591 06 21 0591 06 21 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL ,472 KG ,502 KG 1 G1/2 22 MM 90 MM 104 MM 30 MM 62 MM 48 MM 6 MM 400 BAR 400 BAR 400 BAR -20 CE 180 CE -20 CE 180 CE ACIER INOX 316L ACIER INOX ACIER INOX PTFE ACIER INOX
Référence
Désignation
POIDS UNITAIRE
POIDS CONDITIONNÉ
QUANTITÉ
C
F
HMINI
HMAXI
H1
L
L1
DN
PN
PRESSION MAXI D'UTILISATION
PRESSION MAXI AIR_IT
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM
CORPS
ÉCROU
ENTRAÎNEUR
JOINTS
MANETTE
Contactez le fournisseur
Parker Legris Connectic Basse Pression Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels
Parker Hannifin France SAS
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page