Selector | Référence | Désignation | POIDS UNITAIRE | POIDS CONDITIONNÉ | QUANTITÉ | C | F | HMINI | HMAXI | H1 | L | L1 | DN | PN | PRESSION MAXI D'UTILISATION | PRESSION MAXI AIR_IT | TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM | TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM | TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM | TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM | CORPS | ÉCROU | ENTRAÎNEUR | JOINTS | MANETTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0591 03 10 | 0591 03 10 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL | ,342 KG | ,373 KG | 1 | G1/8 | 22 MM | 90 MM | 99 MM | 25 MM | 45 MM | 48 MM | 3 MM | 400 BAR | 400 BAR | 400 BAR | -20 CE | 180 CE | -20 CE | 180 CE | ACIER INOX 316L | ACIER INOX | ACIER INOX | PTFE | ACIER INOX |
2 | 0591 04 13 | 0591 04 13 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL | ,354 KG | ,385 KG | 1 | G1/4 | 22 MM | 90 MM | 99 MM | 25 MM | 50 MM | 48 MM | 4 MM | 400 BAR | 400 BAR | 400 BAR | -20 CE | 180 CE | -20 CE | 180 CE | ACIER INOX 316L | ACIER INOX | ACIER INOX | PTFE | ACIER INOX |
3 | 0591 05 17 | 0591 05 17 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL | ,430 KG | 1 | G3/8 | 22 MM | 90 MM | 104 MM | 30 MM | 56 MM | 48 MM | 5 MM | 400 BAR | 400 BAR | 400 BAR | -20 CE | 180 CE | -20 CE | 180 CE | ACIER INOX 316L | ACIER INOX | ACIER INOX | PTFE | ACIER INOX | |
4 | 0591 06 21 | 0591 06 21 - ROBINET POINTEAU INOX BI-DIRECT.FEMELLE CYL | ,472 KG | ,502 KG | 1 | G1/2 | 22 MM | 90 MM | 104 MM | 30 MM | 62 MM | 48 MM | 6 MM | 400 BAR | 400 BAR | 400 BAR | -20 CE | 180 CE | -20 CE | 180 CE | ACIER INOX 316L | ACIER INOX | ACIER INOX | PTFE | ACIER INOX |
- Composants mécaniques
-
Composants mécaniques
- Eléments de fixation
- Paliers et roulements
- Freins, embrayages et accouplements
- Mouvements linéaires et rotatifs
- Transmissions de puissance
- Roulettes, roues, chariots de manutention
- Eléments de fixation et de montage
- Leviers, manettes, poignées, volants
- Charnières, fermetures et verrous
- Etanchéité
- Absorbeurs de chocs/vibrations, ressorts
- Solénoïdes, Electro-aimants
- Techniques de fabrication
- Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
-
Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
- Angles
- Barres
- Profilés en I
- Profilés en U
- Profilés en T
- Tuyaux
- Plaques
- Tôles
- Tubes
- Matériel de manutention et équipements de levage
-
Matériel de manutention et équipements de levage
- Equipements de levage
- Manutention de matériel (Convoyeurs, emballage...)
- Electrotechnique
- Détecteurs et systèmes de mesure
-
Détecteurs et systèmes de mesure
- Systèmes de mesure
- Détecteurs
- Electronique
- Optique
- Pneumatique
- Equipements pour le vide
-
Equipements pour le vide
- Manomètres
- Générateurs de vide
- Pompes
- Ventouses, pinces de préhension
- Interrupteurs de pression
- Accessoires
- Hydraulique
- Transmission de la chaleur
-
Transmission de la chaleur
- Echangeurs de chaleur
- Systèmes de refroidissement
- Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
-
Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
- Bâtiments
- Matériaux et équipements
- Génie civil
-
Génie civil
- Aménagements urbains
- Véhicules
- Traitement de l'eau
- Tous les catalogues