0411 - ROBINET 2 VOIES A BAGUE ACIER DE SERTISSAGE
1

0411 - ROBINET 2 VOIES A BAGUE ACIER DE SERTISSAGE

Commander l'ouverture et la fermeture d'un circuit par une manoeuvre quart de tour réalisée à la main. Recommandé pour un raccordement sur des canalisations en acier.

Fabricant Parker Legris Connectic Basse Pression
Désignation 0411 10 12 - ROBINET 2 VOIES A BAGUE ACIER DE SERTISSAGE
ARTICLE 0411 10 12
DIAM D 12 MM
Sélection de produit
CAO Selector ARTICLE DÉSIGNATION POIDS UNITAIRE POIDS CONDITIONNÉ QUANTITÉ DIAM D F F1 H H1 J L L1 M DN PRESSION MAXI D'UTILISATION TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM CORPS éCROU ÉCROU DE BLOCAGE ENTRAÎNEUR JOINTS JOINT D'ENTRAÎNEUR JOINT DE SIèGE MANETTE
Pas de CAO disponible 1 0411 04 06 0411 04 06 - ROBINET 2 VOIES A BAGUE ACIER DE SERTISSAGE ,173 KG ,397 KG 2 6 MM 14 MM 19 MM 38 MM 31 MM 19 MM 76 MM 30 MM 48 MM 4 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE LAITON NICKELE ACIER TRAITE LAITON NICKELE LAITON NBR NBR NBR ZAMAK
Pas de CAO disponible 2 0411 06 08 0411 06 08 - ROBINET 2 VOIES A BAGUE ACIER DE SERTISSAGE ,195 KG ,423 KG 2 8 MM 17 MM 19 MM 38 MM 31 MM 19 MM 77 MM 30 MM 48 MM 6 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE LAITON NICKELE ACIER TRAITE LAITON NICKELE LAITON NBR NBR NBR ZAMAK
3 0411 07 10 0411 07 10 - ROBINET 2 VOIES A BAGUE ACIER DE SERTISSAGE ,210 KG ,448 KG 2 10 MM 19 MM 19 MM 38 MM 31 MM 19 MM 78 MM 31 MM 48 MM 7 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE LAITON NICKELE ACIER TRAITE LAITON NICKELE LAITON NBR NBR NBR ZAMAK
Pas de CAO disponible 4 0411 10 12 0411 10 12 - ROBINET 2 VOIES A BAGUE ACIER DE SERTISSAGE ,310 KG ,654 KG 2 12 MM 22 MM 24 MM 45 MM 43 MM 24 MM 85 MM 36 MM 69 MM 10 MM 40 BAR -20 CE 80 CE -20 CE 80 CE LAITON NICKELE ACIER TRAITE LAITON NICKELE LAITON NBR NBR NBR ZAMAK
ARTICLE
DÉSIGNATION
POIDS UNITAIRE
POIDS CONDITIONNÉ
QUANTITÉ
DIAM D
F
F1
H
H1
J
L
L1
M
DN
PRESSION MAXI D'UTILISATION
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MINIMUM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION IT MAXIMUM
CORPS
éCROU
ÉCROU DE BLOCAGE
ENTRAÎNEUR
JOINTS
JOINT D'ENTRAÎNEUR
JOINT DE SIèGE
MANETTE
Description du produit

Permet de commander l'ouverture et la fermeture d'un circuit par une manoeuvre quart de tour réalisée à la main.

  • prêt à l'emploi: recommandé pour un raccordement sur des canalisations en acier.
  • plein passage
  • excellente étanchéité grâce aux joints de compensation de jeu
  • bonne résistance à l'entratage grâce aux joints de siège
Documentations
Contactez le fournisseur
Parker Legris Connectic Basse Pression Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels
Parker Hannifin France SAS