Distributeur a tiroir - Montage sur embase - D-VW

Distributeur a tiroir - Montage sur embase - D-VW

Fabricant Parker
Désignation Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG25 - CETOP8 - 4/3 - Centre ferme - internal pilot oil supply/external pilot oil drain - Joint FPM - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - V - Connecteur
Référence D61VW1C1VPP18
Sélection de produit
CAO Selector Référence Désignation Taille Nombre de Positions Nb Orifices Fonction
Pas de CAO disponible 1 D31DW001C4NYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre ferme - Pilotage interne/drain interne - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 110VCA - Connecteur NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 2 D81VW020D1NJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG25 - CETOP8 - 4/2 - internal pilot oil supply/external pilot oil drain - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG25 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 3 D41VW004C4NY3D Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG16 - CETOP7 - 4/3 - Centre ABT - Pilotage interne/drain interne - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 110VCA - Connecteur NG16 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 4 D41VW020B1NYW91 + 5001716 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG16 - CETOP7 - 4/2 - internal pilot oil supply/external pilot oil drain - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG16 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 5 D81VW002C5NYW91 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG25 - CETOP8 - 4/3 - Centre PTAB - Pilotage externe/drain interne - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG25 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 6 D41VW009C2NYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG16 - CETOP7 - 4/3 - Centre PT - Pilotage externe/drain externe - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG16 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 7 D41VW001E4NJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG16 - CETOP7 - 4/3 - Centre ferme - Pilotage interne/drain interne - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG16 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 8 D61VW1C1VPP18 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG25 - CETOP8 - 4/3 - Centre ferme - internal pilot oil supply/external pilot oil drain - Joint FPM - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - V - Connecteur NG25 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 9 D81VW001C4NTW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG25 - CETOP8 - 4/3 - Centre ferme - Pilotage interne/drain interne - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 230VCA - Connecteur EN175301-803 NG25 3 4 Distributeur
10 D41VW003K4NJWTI4N Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG16 - CETOP7 - 4/3 - centre AT - Pilotage interne/Drain interne - Joint NBR - Pilotage hydraulique/Commande par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG16 0 0 Distributeur
Référence
Désignation
Taille
Nombre de Positions
Nb Orifices
Fonction
Documentations
Contactez le fournisseur
Parker Motion & Control Technologies
Parker Hannifin France SAS