Distributeur a tiroir - Montage sur embase - D1VW-D3W

Distributeur a tiroir - Montage sur embase - D1VW-D3W

Fabricant Parker
Désignation Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803
Référence D3W020BNUW
Numéro Omniclass 23.27.33.13
Sélection de produit
CAO Selector Référence Désignation Taille Nombre de Positions Nb Orifices Fonction
1 D1VW004CVYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ABT - Joint FPM - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
2 D1VW030BVYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint FPM - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
3 D1VW030HVYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint FPM - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 4 D3W030BVYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/2 - Joint FPM - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG10 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 5 D3W001CVYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre ferme - Joint FPM - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 6 D3W004CVYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre ABT - Joint FPM - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 8 D1VW001CNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ferme - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 9 D1VW004CNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ABT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 10 D3W020BNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG5 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur DIN 43650 NG5 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 11 D3W001CNYW42 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG5 - CETOP3 - 4/3 - Centre ferme - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur DIN 43650 NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 12 D3W004CNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG - CETOP - 4/ - Centre - Joint - Commande directe par electroaimant - VCC - Connecteur NG10 3 4 Distributeur
13 D1VW078KNUW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VDC - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
14 D1VW002ENYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre PTAB - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 15 D1VW020BNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 16 D3W020BNUW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG10 2 4 Distributeur
17 D1VW002ENJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre PTAB - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 18 D1VW003CNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre AT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
19 D1VW020HNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 20 D1VW001CNUW91 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ferme - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 21 D1VW004CNUW91 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ABT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
22 D1VW020BNUW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
23 D1VW026BNUW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
24 D1VW078ENUW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 25 D3W020BNJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur NG10 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 26 D1VW011CNJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ABT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 27 D1VW4CNJW + CODE4577818 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ABT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur DIN 43650 NG6 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 28 D3W004CNJW42 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre ABT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 29 D1SE30BNJW SOUPA SUR*HYD D1SE30BNJW NG6 2 3 Distributeur
Pas de CAO disponible 30 D1VW004CNJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ABT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur NG6 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 31 D3W001CNJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre ferme - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 32 D3W020BNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG10 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 33 D3W002CNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre PTAB - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 34 D3W8CPP18 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre PT - Joint - Commande directe par electroaimant - VCC - Connecteur NG10 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 35 D3W001MNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/3 - Centre ferme - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG10 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 36 D1VW020DNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
37 D1VW020HNYW91 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
38 D1VW20BVPP18 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint FPM - Commande directe par electroaimant - V - Connecteur NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 39 D1VL020DN4K Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe manuelle NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 40 D3W020HNYW42 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG10 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 41 D3W020DNYW42 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG10 - CETOP5 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG10 2 4 Distributeur
42 D1VW020HNJWI4N Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 44 D1VW020DNJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur NG6 2 4 Distributeur
45 D1VW020HNJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 48 D1W020DNJW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur NG6 2 4 Distributeur
50 D1VW006ENUW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre PAB - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 51 D1VW002CNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre PTAB - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur NG6 3 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 52 D1VW008CNYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre PT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur NG6 3 4 Distributeur
53 D1VW008ENYW Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre PT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 110VCA - Connecteur NG6 2 4 Distributeur
54 D1W001MNJW75 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ferme - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 2 4 Distributeur
55 D1VW020BNJW91 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/2 monostable - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 24VCC - Connecteur M12 NG6 2 4 Distributeur
Pas de CAO disponible 56 D1VW004CNJW91 Distributeur a tiroir - Montage sur embase - NG6 - CETOP3 - 4/3 - Centre ABT - Joint NBR - Commande directe par electroaimant - 98VCC - Connecteur EN175301-803 NG6 3 4 Distributeur
Référence
Désignation
Taille
Nombre de Positions
Nb Orifices
Fonction
Documentations
Contactez le fournisseur
Parker Motion & Control Technologies
Parker Hannifin France SAS