Osculati Srl

Anneau rond

Fabricant OSCULATI
Désignation Anneau rond 39.597.02
Référence 39.597.02
Sélection de produit
Selector Référence D (mm) H (mm) ORDER BY BOX
1 39.595.00 4 20 10
2 39.597.00 5 30 10
3 39.597.01 5 25 10
4 39.597.02 5 35 10
5 39.597.05 6 30 10
8 39.598.00 6 40 10
9 39.598.01 6 50 10
10 39.598.02 6 60 5
11 39.595.99 8 40 5
12 39.596.00 8 50 5
13 39.596.01 8 60 5
14 39.596.03 10 60 -
6 39.596.05 10 80 -
Référence
D (mm)
H (mm)
ORDER BY BOX
Contactez le fournisseur
Osculati Srl Osculati est l'entreprise leader pour les accessoires nautiques en Italie et l’une des premières en Europe. Avec plus de 20 000 références et une disponibilité de 98%, son entrepôt de matériel nautique est le plus grand d’Europe et l’un des mieux approvisionnés du monde.
Osculati Srl
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page