norelem
De norelem


27627 Embout fileté à rotule sur palier lisse

Fabricant norelem
Désignation EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M05X20 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA...
Référence 27627-05
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation Numéro de douane Pays d'origine Région d'origine L1 B K L=GEWINDELÄNGE α A D1=GEWINDE H H1 D=BEFESTIGUNGSBOHRUNG Finition Charge de base dynamique kN Charge de base statique kN Charge de traction max. N à court terme Charge de traction max. N à long terme Charge transversale max. N à court terme Charge transversale max. N à long terme
1 1 27627-05 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M05X20 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 9 18 11,11 20 13° 33 M5 8 6 5 Filet à droite 7,5 4,3
2 3 27627-06 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M06X22 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 12 20 12,7 22 13° 36 M6 9 6,75 6 Filet à droite 9,3 6
3 5 27627-08 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M08X25 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 15 24 15,87 25 13° 42 M8 12 9 8 Filet à droite 16,7 11
4 7 27627-10 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M08X25 IGUMID, GAUCHE, D=8 84833080 EU 05 15 28 19,05 29 13° 48 M10 14 10,5 10 Filet à droite 23,4 17,4 800 400 80 40
5 15 27627-12 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M20X1,5X45 IGUMID, GAUCHE, D=20 84833080 EU 05 19 32 22,22 33 13° 54 M12 16 12 12 Filet à droite 32 23,5 6000 3000 1300 650
6 21 27627-16 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M16X40 ACIER DE TRAITEMENT, FILETAGE À GAU... 84833080 EU 22 42 28,57 40 15° 66 M16 21 15 16 Filet à droite 52,7 32
7 23 27627-20 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M20X1,5X47 ACIER DE TRAITEMENT, FILETAGE À... 84833080 EU 28 50 34,92 47 15° 78 M20x1,5 25 18 20 Filet à droite 78,1 43,8
8 25 27627-22 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M22X1,5X51 ACIER DE TRAITEMENT, FILETAGE À... 84833080 EU 26 54 38,1 51 15° 84 M22x1,5 28 20 22 Filet à droite 97,2 52,6
9 27 27627-051 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M05X20 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 9 18 11,11 20 13° 33 M5 8 6 5 Filet à gauche 7,5 4,3
10 28 27627-061 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M06X22 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 12 20 12,7 22 13° 36 M6 9 6,75 6 Filet à gauche 9,3 6
11 29 27627-081 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M08X25 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 15 24 15,87 25 13° 42 M8 12 9 8 Filet à gauche 16,7 11
12 30 27627-101 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M10X29 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 15 28 19,05 29 13° 48 M10 14 10,5 10 Filet à gauche 23,4 17,4
13 31 27627-121 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M12X33 ACIER DE DÉCOLLETAGE, FILETAGE À GA... 84833080 EU 19 32 22,22 33 13° 54 M12 16 12 12 Filet à gauche 32 23,5
14 32 27627-161 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M16X40 ACIER DE TRAITEMENT, FILETAGE À GAU... 84833080 EU 22 42 28,57 40 15° 66 M16 21 15 16 Filet à gauche 52,7 32
15 33 27627-201 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M20X1,5X47 ACIER DE TRAITEMENT, FILETAGE À... 84833080 EU 28 50 34,92 47 15° 78 M20x1,5 25 18 20 Filet à gauche 78,1 43,8
16 34 27627-221 EMBOUT À ROTULE AVEC PALIER LISSE. M22X1,5X51 ACIER DE TRAITEMENT, FILETAGE À... 84833080 EU 26 54 38,1 51 15° 84 M22x1,5 28 20 22 Filet à gauche 97,2 52,6

Contactez le fournisseur

norelem

norelem

Fabricant d'éléments standards pour montages mécaniques

Google Map