1

06247 Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec f...

Fabricant norelem
Désignation BOULE M04 D1=16, FORME:C ACIER INOX.
Référence 06247-116042
Sélection de produit
Selector Référence Désignation T1 min. ~H ~D6 D2=GEWINDE D1=AUßENDURCHMESSER Matière Numéro de douane Pays d'origine H D6 D1 D2
1 06247-116042 BOULE M04 D1=16, FORME:C ACIER INOX. 7,2 15 8 M4 16 acier inox 73181639 CZ 15 8
2 06247-120052 BOULE M05 D1=20, FORME:C ACIER INOX. 9,1 18 12 M5 20 acier inox 73181639 CZ 18 12
3 06247-125062 BOULE M06 D1=25, FORME:C ACIER INOX. 11 22,5 15 M6 25 acier inox 73181639 CZ 22,5 15
4 06247-132082 BOULE M08 D1=32, FORME:C ACIER INOX. 14,5 29 18 M8 32 acier inox 73181639 CZ 29 18
5 06247-140102 BOULE M10 D1=40, FORME:C ACIER INOX. 18 37 22 M10 40 acier inox 73181639 CZ 37 22
6 06247-150122 BOULE M12 D1=50, FORME:C ACIER INOX. 21 46 28 M12 50 acier inox 73181639 CZ 46 28
7 06247-116043 BOULE M04 D1=16, FORME:C ALUMINIUM 7,2 15 8 M4 16 Aluminium 73181639 CZ 15 8
8 06247-120053 BOULE M05 D1=20, FORME:C ALUMINIUM 9,1 18 12 M5 20 Aluminium 73181639 CZ 18 12
9 06247-125063 BOULE M06 D1=25, FORME:C ALUMINIUM 11 22,5 15 M6 25 Aluminium 73181639 CZ 22,5 15
10 06247-132083 BOULE, FORME:C ALUMINIUM 14,5 29 18 Aluminium 73181639 CZ 29 18 32 M8
11 06247-140103 BOULE M10 D1=40, FORME:C ALUMINIUM 18 37 22 M10 40 Aluminium 73181639 CZ 37 22
12 06247-150123 BOULE M12 D1=50, FORME:C ALUMINIUM 21 46 28 M12 50 Aluminium 73181639 CZ 46 28
Référence
Désignation
T1 min.
~H
~D6
D2=GEWINDE
D1=AUßENDURCHMESSER
Matière
Numéro de douane
Pays d'origine
H
D6
D1
D2
Documentations
Contactez le fournisseur
norelem Fabricant d'éléments standards pour montages mécaniques
norelem Normelemente KG
norelem LTD
norelem