- Composants mécaniques
-
Composants mécaniques
- Eléments de fixation
- Paliers et roulements
- Freins, embrayages et accouplements
- Mouvements linéaires et rotatifs
- Transmissions de puissance
- Roulettes, roues, chariots de manutention
- Eléments de fixation et de montage
- Leviers, manettes, poignées, volants
- Charnières, fermetures et verrous
- Etanchéité
- Absorbeurs de chocs/vibrations, ressorts
- Solénoïdes, Electro-aimants
- Techniques de fabrication
- Matériaux (barres, poutres, tubes, etc.)
-
Matériaux (barres, poutres, tubes, etc.)
- Angles
- Barres
- Profilés en I
- Profilés en U
- Profilés en T
- Tuyaux
- Plaques
- Tôles
- Tubes
- Matériel de manutention et équipements de levage
-
Matériel de manutention et équipements de levage
- Equipements de levage
- Manutention de matériel (Convoyeurs, emballage...)
- Electrotechnique
- Détecteurs et systèmes de mesure
-
Détecteurs et systèmes de mesure
- Systèmes de mesure
- Détecteurs
- Electronique
-
Electronique
- Composants discrets
- Connectique
- Optique
- Pneumatique
- Equipements pour le vide
- Hydraulique
- Transmission de la chaleur
-
Transmission de la chaleur
- Echangeurs de chaleur
- Systèmes de refroidissement
- Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
-
Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
- Bâtiments
- Matériaux et équipements
- Génie civil
-
Génie civil
- Aménagements urbains
- Véhicules
- Traitement de l'eau
- Tous les catalogues
Moto Réducteur à couple conique AZ
Fabricant | NORD DRIVESYSTEMS |
---|---|
Désignation | Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,79, Sans bras de réaction, Sans console de réaction |
Référence | SK 92072 AZ - 90SH/4 1,1kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I |
Selector | Référence | Désignation | Fixation | Arbre plein ou bride de sortie | Position arbre ou bride | Taille Bride de sortie | Frein | Hauteur d'axe reducteur | Diamètre x longueur du BA de sortie | Position réducteur | Puissance moteur (kW) | Vitesse de sortie (min-1) | Couple nominal (Nm) | Facteur de service | Ratio | Charges admissibles (kN) | Charges axiales admissibles (kN) | Poids (Kg) | Tension | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1817 | SK 92072 AZ - 90SH/4 1,1kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I | Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,79 | A pattes | AZ | FT85 | 56 | 25H7 | M1 | 1,1 | 241 | 44 | 1,8 | 5,79 | 2,9 | 4,3 | 17 | 400V/50Hz ; 460V/60Hz | SK 92072 AZ - 90SH/4 | ||
1818 | SK 92072 AZ - 90SH/4 1,1kW i=3,85 25H7 FT85 M1 2/I | Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 3,85 | A pattes | AZ | FT85 | 56 | 25H7 | M1 | 1,1 | 362 | 29 | 2,4 | 3,85 | 2,6 | 3,8 | 17 | 400V/50Hz ; 460V/60Hz | SK 92072 AZ - 90SH/4 |
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Sans console de réaction