1

Capuchons & bouchons coniques épais à collerette - Série TWF

Fabricant MOCAP
Désignation Capuchon et bouchon conique épais à collerette TWF.435/.509YW1
Référence TWF.435/.509YW1
Sélection de produit
Selector Référence (A) Petit Ø ext. (mm) (B) Grand Ø ext. (mm) (C) Petit Ø int. (D) Grand Ø int. (mm) (E) Longueur (mm) (F) Collerette Ø ext. (mm) (G) Epaisseur collerette (mm)
1 TWF.116/.182YW1 2.9 4.6 1.4 3.1 9.4 12.7 2.3
2 TWF.173/.240YW1 4.4 6.1 2.8 4.5 9.4 14.2 2.3
3 TWF.236/.296YW1 6 7.5 4.4 5.7 7.9 15.8 2.3
4 TWF.299/.365YW1 7.6 9.3 6 7.7 7.9 17.3 2.3
5 TWF.333/.392YW1 8.5 10 6.8 8.1 7.9 18.3 2.3
6 TWF.367/.418YW1 9.3 10.6 7.6 9 7.9 19.1 2.3
7 TWF.397/.447YW1 10.1 11.3 8.3 9.7 9.6 19.8 2.3
8 TWF.427/.475YW1 10.9 12.1 9 10.4 7.9 20.6 2.3
9 TWF.435/.509YW1 11.1 12.9 9.3 11.2 9.4 21.1 2.3
10 TWF.481/.547YW1 12.2 13.9 10.4 12.5 9.4 22.1 2.3
11 TWF.500/.563YW1 12.7 14.3 11.2 12.7 9.4 22.6 2.3
12 TWF.530/.615YW1 13.5 15.6 11.9 13.9 9.4 23.4 2.3
13 TWF.560/.631YW1 14.2 16 12.6 14.7 10.4 24.6 2.3
14 TWF.590/.667YW1 15 16.9 13.2 15.4 11.2 25.4 2.3
15 TWF.610/.687YW1 15.5 17.5 13.9 16.1 11.2 26.2 2.3
16 TWF.628/.725YW1 15.9 18.4 14.2 16.8 11.2 26.9 2.3
17 TWF.658/.750YW1 16.7 19.1 14.9 17.5 11.2 27.7 2.3
18 TWF.690/.775YW1 17.5 19.7 15.8 18.3 11.9 28.5 2.3
19 TWF.725/.812YW1 18.4 20.6 16.8 19.3 12.7 29.5 2.3
20 TWF.755/.870YW1 19.2 22.1 17.6 20.5 12.7 30 2.3
21 TWF.820/.930YW1 20.8 23.6 19.2 22 13.5 31.8 2.3
22 TWF.867/.975YW1 22 24.8 20.5 23.2 14.2 32.5 2.3
23 TWF.915/1.03YW1 23.2 26.3 21.3 24.4 16 34 2.3
24 TWF.984/1.10YW1 25 28.1 23.3 26.4 16.8 36.6 2.3
25 TWF1.09/1.21YW1 27.8 30.9 26.2 28.8 17.5 39.6 2.3
26 TWF1.11/1.23YW1 28.2 31.3 26.5 29.4 16.8 39.6 2.3
27 TWF1.15/1.28YW1 29.2 32.6 28.1 30.6 16.8 39.6 2.3
28 TWF1.23/1.38YW1 31.4 35.1 29.6 32.7 16.8 42.7 2.3
29 TWF1.31/1.46YW1 33.3 37.2 31.7 34.6 20.6 46.7 3.1
30 TWF1.41/1.51YW1 36 38.5 34.4 37.1 17.5 44.5 3.1
31 TWF1.45/1.60YW1 36.9 40.7 35 38.2 16 49.3 3.1
32 TWF1.58/1.71YW1 40.1 43.5 38.5 41.9 16 52.3 3.1
33 TWF1.73/1.88YW1 43.9 47.9 41.9 45.2 16 58.7 3.1
34 TWF1.81/1.97YW1 46 50.2 43.9 48.1 16 60.4 3.1
35 TWF1.85/2.02YW1 47 51.3 45.4 48.7 25.4 62 3.1
36 TWF1.92/2.05YW1 49 52.3 47.2 50.5 16 60.4 3.1
37 TWF2.07/2.22YW1 52.8 56.6 51.2 54.2 25.2 66.8 3.1
38 TWF2.12/2.40YW1 54 61.1 52.4 59.5 25.4 68.3 3.1
39 TWF2.13/2.31YW1 54.3 58.7 52.7 57.2 25.4 69.9 3.1
40 TWF2.29/2.46YW1 58.4 62.6 56.8 60.2 25.4 73.2 3.1
41 TWF2.30/2.62YW1 58.6 66.6 57 65 31.8 77.7 3.1
42 TWF2.39/2.60YW1 60.8 66.1 59.3 63.5 28.7 76.2 3.1
43 TWF2.47/2.72YW1 62.9 69.2 61.1 67.3 23.1 80.3 3.1
44 TWF2.63/2.75YW1 67 70.1 65.2 67.6 17.5 81.8 3.1
45 TWF2.68/2.95YW1 68.2 75.1 66.6 74.1 25.4 87.4 3.1
46 TWF2.99/3.25YW1 76 82.6 74.2 80 25.4 95.3 3.1
47 TWF3.00/3.12YW1 76.3 79.5 74.7 77.3 19.1 90.4 3.1
48 TWF3.09/3.37YW1 78.5 85.6 76.7 84.4 25.4 96.8 3.1
49 TWF3.22/3.56YW1 81.9 90.5 80.1 89.3 28.5 101.6 3.1
50 TWF3.32/3.45YW1 84.5 87.8 82.4 85.9 19.1 98.6 3.1
51 TWF3.79/3.92YW1 96.3 99.6 94.2 97.5 19.1 110.2 3.1
52 TWF4.01/4.13YW1 101.9 105 100 103.2 19.1 117.4 3.1
53 TWF4.64/4.81YW1 117.9 122.3 116.1 119 22.3 131.3 3.1
54 TWF6.61/6.68YW1 167.9 169.8 165.9 168.4 36.3 180.9 3.1
Référence
(A) Petit Ø ext. (mm)
(B) Grand Ø ext. (mm)
(C) Petit Ø int.
(D) Grand Ø int. (mm)
(E) Longueur (mm)
(F) Collerette Ø ext. (mm)
(G) Epaisseur collerette (mm)
Contactez le fournisseur
MOCAP Fabricant de produits plastiques et caoutchouc de qualité
MOCAP Ltd.