2

B4-03 : VIS TRAPEZOIDALE ROULEE EN ACIER INOXYDABLE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B4-03 : VIS TRAPEZOIDALE ROULEE EN ACIER INOXYDABLE - B4-03-14-7-1000
Référence B4-03-14-7-1000
Sélection de produit
CAO Selector Ref Sens du pas l1 (mm) d1 (mm) d2 x pas (mm) d3 mini (mm) d3 maxi (mm)
1 B4-03-10-7-1000 Pas à droite 1000 5,84 Tr. 10 x 3 8,191 8,415
2 B4-03-12-7-1000 Pas à droite 1000 7,84 Tr. 12 x 3 10,191 10,415
3 B4-03-14-7-1000 Pas à droite 1000 8,8 Tr. 14 x 4 11,64 12,415
4 B4-03-16-7-1000 Pas à droite 1000 10,8 Tr. 16 x 4 13,64 13,905
5 B4-03-20-7-1000 Pas à droite 1000 14,8 Tr. 20 x 4 17,64 17,905
6 B4-03-24-7-1000 Pas à droite 1000 17,5 Tr. 24 x 5 21,094 21,394
Pas de CAO disponible 7 B4-03-28-7-1000 Pas à droite 1000 21,5 Tr. 28 x 5 21,094 21,394
8 B4-03-30-7-1000 Pas à droite 1000 21,9 Tr. 30 x 6 26,547 26,882
9 B4-03-36-7-1000 Pas à droite 1000 27,9 Tr. 36 x 6 32,547 32,882
10 B4-03-40-7-1000 Pas à droite 1000 30,5 Tr. 40 x 7 36,02 36,375
11 B4-03-50-7-1000 Pas à droite 1000 40,37 Tr. 50 x 8 45,468 45,868
12 B4-03-10-8-1000 Pas à gauche 1000 5,84 Tr. 10 x 3 8,191 8,415
13 B4-03-12-8-1000 Pas à gauche 1000 7,84 Tr. 12 x 3 10,191 10,415
14 B4-03-14-8-1000 Pas à gauche 1000 8,8 Tr. 14 x 4 11,64 12,415
15 B4-03-16-8-1000 Pas à gauche 1000 10,8 Tr. 16 x 4 13,64 13,905
16 B4-03-20-8-1000 Pas à gauche 1000 14,8 Tr. 20 x 4 17,64 17,905
17 B4-03-24-8-1000 Pas à gauche 1000 17,5 Tr. 24 x 5 21,094 21,394
Pas de CAO disponible 18 B4-03-28-8-1000 Pas à gauche 1000 21,5 Tr. 28 x 5 21,094 21,394
19 B4-03-30-8-1000 Pas à gauche 1000 21,9 Tr. 30 x 6 26,547 26,882
20 B4-03-36-8-1000 Pas à gauche 1000 27,9 Tr. 36 x 6 32,547 32,882
21 B4-03-40-8-1000 Pas à gauche 1000 30,5 Tr. 40 x 7 36,02 36,375
22 B4-03-50-8-1000 Pas à gauche 1000 40,37 Tr. 50 x 8 45,468 45,868
Ref
Sens du pas
l1 (mm)
d1 (mm)
d2 x pas (mm)
d3 mini (mm)
d3 maxi (mm)
Description du produit
MATIERE - Acier inoxydable. - DIN X10CrNi S1 89 AISI 303. - AFNOR Z8CNF 18-09. CARACTERISTIQUES - 1 filet. - Filetage à droite, filetage à gauche. SUR DEMANDE - Longueurs et usinages (longueur brut maxi 3000mm). USINAGES D'EXTREMITES - Mise à longueur. - Formes d'usinages standard proposées avec roulements ou paliers d'extrémités. - Selon plan. FORMES D'USINAGES POSSIBLES - ZLN - ZLF - RCO - ZLR - RRB PRODUITS ASSOCIES Ecrou à flasque pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03 (modèle B4-09) Ecrou à flasque percé pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03 (modèle B4-10) Ecrou cylindrique pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03 (modèle B4-11) Ecrou hexagonal pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03 (modèle B4-13)
Documentations
Contactez le fournisseur
MICHAUD CHAILLY Eléments de transmission
Michaud Chailly