2

B4-01 : VIS TRAPEZOIDALE ROULEE EN ACIER

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B4-01 : VIS TRAPEZOIDALE ROULEE EN ACIER - B4-01-12-8-1000
Ref B4-01-12-8-1000
Sélection de produit
Selector Ref Matière Sens du pas d1 (mm) d2 x pas (mm) d3min (mm) d3max (mm) l1 (mm)
1 B4-01-10-7-1000 Acier Pas à droite 5,84 Tr. 10 x 3 8,191 8,415 1000
2 B4-01-12-7-1000 Acier Pas à droite 7,84 Tr. 12 x 3 10,191 10,415 1000
3 B4-01-14-7-1000 Acier Pas à droite 8,80 Tr. 14 x 4 11,640 12,415 1000
4 B4-01-16-7-1000 Acier Pas à droite 10,80 Tr. 16 x 4 13,640 13,905 1000
5 B4-01-20-7-1000 Acier Pas à droite 14,80 Tr. 20 x 4 17,640 17,905 1000
6 B4-01-24-7-1000 Acier Pas à droite 17,50 Tr. 24 x 5 21,094 21,394 1000
7 B4-01-28-7-1000 Acier Pas à droite 21,50 Tr. 28 x 5 25,049 25,390 1000
8 B4-01-30-7-1000 Acier Pas à droite 21,90 Tr. 30 x 6 26,547 26,882 1000
9 B4-01-32-7-1000 Acier Pas à droite 23,90 Tr. 32 x 6 28,547 28,882 1000
10 B4-01-36-7-1000 Acier Pas à droite 27,90 Tr. 36 x 6 32,547 32,882 1000
11 B4-01-44-7-1000 Acier Pas à droite 34,50 Tr. 44 x 7 40,020 40,375 1000
12 B4-01-48-7-1000 Acier Pas à droite 37,80 Tr. 48 x 8 43,468 43,868 1000
13 B4-01-50-7-1000 Acier Pas à droite 39,30 Tr. 50 x 8 45,468 45,868 1000
14 B4-01-52-7-1000 Acier Pas à droite 41,17 Tr. 52 x 8 47,468 47,868 1000
15 B4-01-60-7-1000 Acier Pas à droite 48,15 Tr. 60 x 9 54,935 55,300 1000
16 B4-01-70-7-1000 Acier Pas à droite 57 Tr. 70 x 10 64,425 64,850 1000
17 B4-01-10-8-1000 Acier Pas à gauche 5,84 Tr. 10 x 3 8,191 8,415 1000
18 B4-01-12-8-1000 Acier Pas à gauche 7,84 Tr. 12 x 3 10,191 10,415 1000
19 B4-01-14-8-1000 Acier Pas à gauche 8,80 Tr. 14 x 4 11,640 12,415 1000
20 B4-01-16-8-1000 Acier Pas à gauche 10,80 Tr. 16 x 4 13,640 13,905 1000
21 B4-01-20-8-1000 Acier Pas à gauche 14,80 Tr. 20 x 4 17,640 17,905 1000
22 B4-01-24-8-1000 Acier Pas à gauche 17,50 Tr. 24 x 5 21,094 21,394 1000
23 B4-01-28-8-1000 Acier Pas à gauche 21,50 Tr. 28 x 5 25,049 25,390 1000
24 B4-01-30-8-1000 Acier Pas à gauche 21,90 Tr. 30 x 6 26,547 26,882 1000
25 B4-01-32-8-1000 Acier Pas à gauche 23,90 Tr. 32 x 6 28,547 28,882 1000
26 B4-01-36-8-1000 Acier Pas à gauche 27,90 Tr. 36 x 6 32,547 32,882 1000
27 B4-01-40-8-1000 Acier Pas à gauche 30,50 Tr. 40 x 7 36,020 36,375 1000
28 B4-01-44-8-1000 Acier Pas à gauche 34,50 Tr. 44 x 7 40,020 40,375 1000
29 B4-01-48-8-1000 Acier Pas à gauche 37,80 Tr. 48 x 8 43,468 43,868 1000
30 B4-01-50-8-1000 Acier Pas à gauche 39,30 Tr. 50 x 8 45,468 45,868 1000
31 B4-01-52-8-1000 Acier Pas à gauche 41,17 Tr. 52 x 8 47,468 47,868 1000
32 B4-01-60-8-1000 Acier Pas à gauche 48,15 Tr. 60 x 9 54,935 55,300 1000
33 B4-01-70-8-1000 Acier Pas à gauche 57 Tr. 70 x 10 64,425 64,850 1000
Ref
Matière
Sens du pas
d1 (mm)
d2 x pas (mm)
d3min (mm)
d3max (mm)
l1 (mm)
Description du produit

EXECUTION

  • Filetage à droite.
  • Filetage à gauche.
  • Longueur standard : 1000 mm.

MATIÈRE

  • Acier C15.

USINAGES D'EXTREMITES

  • Mise à longueur.
  • Formes d'usinages standard proposées avec roulements ou paliers d'extrémités.
  • Selon plan.

FORME D'USINAGE POSSIBLE

  • ZLN
  • ZLF
  • RCO
  • ZLR
  • RRB

SUR DEMANDE

  • Longueurs et usinages (longueur brut maxi 3000mm).
Documentations
Contactez le fournisseur
MICHAUD CHAILLY Eléments de transmission
Michaud Chailly