Accouplements

Quantité Fabricant Désignation Référence Référence Moyeu 1 Référence Moyeu 2 Référence Anneau
1 MECALINE Accouplement composé d'un moyeu : 860090, d'un moyeu : 860090 et d'un anneau : 860137 860090_860090_860137
1 860090
1 860090
1 860137
Sélection de produit
Selector Taille GISS (Moyeu Gauche) Matière Profil d (mm) D (mm) E (mm) B (mm) Couple (N.m) Anneau 92 Sh Couple (N.m) Anneau 98 Sh Vitesse max (tr/min)
1 14 860087 ACIER 2 11 30 11 35 7.5 12.5 19000
2 14 860088 ACIER 2 14 30 11 35 7.5 12.5 19000
3 19 860089 ALU 1 19 32 25 66 10 17 14000
4 19 860090 ALU 1 24 32 25 66 10 17 14000
5 24 860091 ALU 1 24 40 30 78 35 60 10600
6 24 860092 ALU 1 28 40 30 78 35 60 10600
7 28 860093 ALU 2 38 66 35 90 95 150 8500
8 38 860094 FONTE 2 42 78 45 114 190 325 7100
9 38 860095 ACIER 2 42 78 45 114 190 325 7100
10 38 860096 ALU 2 42 78 45 114 190 325 7100
11 42 860097 FONTE 2 48 94 50 126 265 450 6000
12 42 860098 FONTE 2 55 94 50 126 265 450 6000
13 48 860099 FONTE 2 55 104 56 140 310 525 5600
14 48 860100 FONTE 2 60 104 56 140 310 525 5600
15 55 860101 FONTE 1 60 98 65 160 410 685 4750
16 65 860102 FONTE 1 65 115 75 185 625 940 4250
17 75 860103 FONTE 1 65 135 85 210 1280 1920 3520
18 75 860104 FONTE 1 75 135 85 210 1280 1920 3520
19 90 860105 FONTE 1 75 160 100 245 2400 3600 2800
20 90 860106 FONTE 1 80 160 100 245 2400 3600 2800
21 90 860107 FONTE 1 85 160 100 245 2400 3600 2800
Taille
GISS (Moyeu Gauche)
Matière
Profil
d (mm)
D (mm)
E (mm)
B (mm)
Couple (N.m) Anneau 92 Sh
Couple (N.m) Anneau 98 Sh
Vitesse max (tr/min)
Selector Taille GISS (Moyeu Droit) Matière Profil d (mm) D (mm) E (mm) B (mm) Couple (N.m) Anneau 92 Sh Couple (N.m) Anneau 98 Sh Vitesse max (tr/min)
3 19 860089 ALU 1 19 32 25 66 10 17 14000
4 19 860090 ALU 1 24 32 25 66 10 17 14000
Taille
GISS (Moyeu Droit)
Matière
Profil
d (mm)
D (mm)
E (mm)
B (mm)
Couple (N.m) Anneau 92 Sh
Couple (N.m) Anneau 98 Sh
Vitesse max (tr/min)
Selector Type d'anneau Dureté Couleur
1 Les Anneaux 92 Shore 92 Sh jaune
2 Les Anneaux 98 Shore 98 Sh rouge
Type d'anneau
Dureté
Couleur
Selector Taille GISS (Anneau)
2 19 860137
Taille
GISS (Anneau)
Contactez le fournisseur
MECALINE Produits courants de transmission pour vos besoins en maintenance
MECALINE