1

Courroies trapézoîdales thermosoudables

pour le transport et la manutention de produits

Fabricant MAFDEL
Désignation Courroie trapézoîdale 17x11
Référence V BELT 17
H(mm) 11
L(mm) 17
Sélection de produit
Selector Référence Désignation H(mm) L(mm)
1 V BELT 6 Courroie trapézoîdale 6x4 4 6
2 V BELT 8 Courroie trapézoîdale 8x5 5 8
3 V BELT 10 Courroie trapézoîdale 10x6 6 10
4 V BELT 13 Courroie trapézoîdale 13x8 8 13
5 V BELT 17 Courroie trapézoîdale 17x11 11 17
6 V BELT 22 Courroie trapézoîdale 22x14 14 22
7 V BELT 32 Courroie trapézoîdale 32x19 19 32
Référence
Désignation
H(mm)
L(mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
MAFDEL Courroies et bandes transporteuses thermosoudables
MAFDEL
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page