1

Bande transporteuse DEL/DRIVE 25

à entrainement positif, largeur 1850mm max.

Fabricant MAFDEL
Désignation Bande transporteuse DEL/DRIVE 25, épaisseur 2mm
Référence DDB25B2
P(mm) 25,3
H(mm) 6
T(mm) 2
Sélection de produit
Selector Référence Désignation P(mm) H(mm) T(mm)
1 DDB25B2 Bande transporteuse DEL/DRIVE 25, épaisseur 2mm 25,3 6 2
2 DDB25B2.8 Bande transporteuse DEL/DRIVE 25, épaisseur 2,8mm 25,3 7 2,8
Référence
Désignation
P(mm)
H(mm)
T(mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
MAFDEL Courroies et bandes transporteuses thermosoudables
MAFDEL
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page