Série N° 482 : Ecrou carré à taraudage trapézoïdal

Fabricant L'ETOILE
Désignation Ecrou carré pas trapézoïdal de 12 à droite noir
Référence 482000012
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13.21
Sélection de produit
Selector Référence Noir Taraudé à droite Référence Noir Taraudé à gauche Référence Zingué bichromaté Taraudé à droite Référence Zingué bichromaté Taraudé à gauche D (mm) P (mm) d (mm) A (mm) B (mm)
1 482000012 482010012 12 3 8.5 25 18
2 482000016 482001016 482010016 482011016 16 4 11.5 30 24
3 482000020 482001020 482010020 482011020 20 4 15.5 35 30
4 482000024 482001024 482010024 482011024 24 5 18.5 40 36
5 482000028 482001028 482010028 482011028 28 5 22.5 45 42
6 482000032 482001032 482010032 482011032 32 6 25.5 55 48
7 482000036 482001036 482010036 482011036 36 6 29.5 60 54
8 482000040 482001040 482010040 482011040 40 7 32.5 60 60
9 482000044 482010044 44 7 36.5 65 60
Référence Noir Taraudé à droite
Référence Noir Taraudé à gauche
Référence Zingué bichromaté Taraudé à droite
Référence Zingué bichromaté Taraudé à gauche
D (mm)
P (mm)
d (mm)
A (mm)
B (mm)
Contactez le fournisseur
L'ETOILE Fabricant d'accessoires pour le levage et la manutention ainsi que d'articles de visserie - boulonnerie
L'ETOILE SA