1

K0313

Fabricant KIPP
Désignation POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M05 L=12 ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER, PU=25
Référence K0313.205
Sélection de produit
Selector Référence Désignation Finition D D1 Force du ressort initiale F1 env. N Force du ressort finale F2 env. N Form du patin H L Matière Profil d'entraînement N Unité d'emballage
1 K0313.205 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M05 L=12 ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER, PU=25 Ressort renforcé M5 2,4 9 25 Druckbolzen 2 12 acier Schlitz 0,8 25
2 K0313.206 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M06 L=14 ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER, PU=25 Ressort renforcé M6 2,7 11 25 Druckbolzen 2 14 acier Schlitz 1 25
3 K0313.208 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M08 L=16 ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER, PU=25 Ressort renforcé M8 4 22 43 2 16 acier 1,2 25
4 K0313.210 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M10 L=19 ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER, PU=25 Ressort renforcé M10 4,5 20 54 Druckbolzen 2,5 19 acier Schlitz 1,6 25
5 K0313.212 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M12 L=22 ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER, PU=10 Ressort renforcé M12 6 36 94 Druckbolzen 3,5 22 acier Schlitz 2 10
6 K0313.216 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M16 L=24 ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER, PU=10 Ressort renforcé M16 8,5 60 110 Druckbolzen 4,5 24 acier Schlitz 2,5 10
Référence
Désignation
Finition
D
D1
Force du ressort initiale F1 env. N
Force du ressort finale F2 env. N
Form du patin
H
L
Matière
Profil d'entraînement
N
Unité d'emballage
Documentations
Contactez le fournisseur
KIPP HEINRICH KIPP WERK est fabricant d’élément de serrage, d’éléments normalisés et de manœuvre
Heinrich Kipp Werk KG
KIPP FRANCE SAS