KIPP
De KIPP


K0310 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé

Fabricant KIPP
Désignation POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M03 L=7 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10
Référence K0310.203
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation Finition D D1 Force du ressort initiale F1 env. N Force du ressort finale F2 env. N Form du patin H L Profil d'entraînement N Unité d'emballage
1 1 K0310.203 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M03 L=7 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M3 1,5 5 7 0,4 7 0,4 10
2 2 K0310.204 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M04 L=9 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M4 2,5 12 22 0,8 9 0,6 10
3 3 K0310.205 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M05 L=12 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M5 3 19 30 0,9 12 0,8 10
4 4 K0310.206 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M06 L=14 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M6 3,5 28 40 1 14 1 10
5 5 K0310.208 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M08 L=16 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M8 5 47 73 1,5 16 1,2 10
6 6 K0310.210 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M10 L=19 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M10 6 66 100 2 19 1,6 10
7 7 K0310.212 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M12 L=22 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M12 8 66 120 2,5 22 2 10
8 8 K0310.216 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M16 L=24 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=10 Ressort renforcé M16 10 90 180 3,5 24 2,5 10
9 9 K0310.220 POUSSOIR À RESSORT RESSORT RENFORCÉ M20 L=30 ACIER INOX., COMP:BILLE EN INOX, PU=5 Ressort renforcé M20 12 115 240 Kugel 4,5 30 Schlitz 2,5 5

Documentations

Contactez le fournisseur

KIPP

KIPP

HEINRICH KIPP WERK est fabricant d’élément de serrage, d’éléments normalisés et de manœuvre

Google Map