Vérin électrique haute performance - Série KVER

Fabricant KINETIC SYSTEMS
Désignation Vérin électrique à entraînement par vis à billes, série KVER 105/50/25, course de 150 mm
Référence KVER 105/50/25 2510 150 390 RENF
Masse 11.4 kg
Sélection de produit
Selector Séries A (mm) B (mm) ØD h7 (mm) ØM h6 (mm) ØS (mm) Charge Fz dyn. (kN) Charge Fz stat. (kN) Couple statique Mox - Moy / course maxi (N.m) Couple statique Moz / course maxi (N.m)
1 KVER 55/25/14 27.5 55 25 10 20 6 9 131 86
2 KVER 65/30/16 32.5 65 30 10 24 5.2 8.6 285 167
3 KVER 80/40/20 40 80 40 12 30 11.7 20.4 400 244
4 KVER 105/50/25 52.5 105 50 15 35 20.8 41.6 604 505
5 KVER 105/60/32 52.5 105 60 20 40 34.6 70.2 864 580
7 KVER 145/70/40 72.5 145 70 30 60 50.8 118.2 1610 1211
8 KVER 145/80/50 72.5 145 80 30 70 56.9 187 1610 1211
Séries
A (mm)
B (mm)
ØD h7 (mm)
ØM h6 (mm)
ØS (mm)
Charge Fz dyn. (kN)
Charge Fz stat. (kN)
Couple statique Mox - Moy / course maxi (N.m)
Couple statique Moz / course maxi (N.m)
Documentations
Contactez le fournisseur
Kinetic Systems Constructeur d'automatismes modulaires
KINETIC SYSTEMS