Selector | Part Number | Description | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17701 | "C" Washers | 3/4 | 9/32 | 1/4 |
2 | 17702 | "C" Washers | 1 | 9/32 | 1/4 |
3 | 17703 | "C" Washers | 1 1/4 | 9/32 | 1/4 |
4 | 17704 | "C" Washers | 1 1/4 | 13/32 | 3/8 |
5 | 17705 | "C" Washers | 1 1/2 | 13/32 | 3/8 |
6 | 17706 | "C" Washers | 1 3/4 | 13/32 | 3/8 |
7 | 17707 | "C" Washers | 1 7/8 | 17/32 | 3/8 |
8 | 17708 | "C" Washers | 2 1/4 | 17/32 | 3/8 |
9 | 17709 | "C" Washers | 2 1/8 | 21/32 | 3/8 |
10 | 17710 | "C" Washers | 2 1/2 | 21/32 | 3/8 |
11 | 17711 | "C" Washers | 2 1/2 | 25/32 | 7/16 |
- Composants mécaniques
-
Composants mécaniques
- Eléments de fixation
- Paliers et roulements
- Freins, embrayages et accouplements
- Mouvements linéaires et rotatifs
- Transmissions de puissance
- Roulettes, roues, chariots de manutention
- Eléments de fixation et de montage
- Leviers, manettes, poignées, volants
- Charnières, fermetures et verrous
- Etanchéité
- Absorbeurs de chocs/vibrations, ressorts
- Solénoïdes, Electro-aimants
- Techniques de fabrication
- Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
-
Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
- Angles
- Barres
- Profilés en I
- Profilés en U
- Profilés en T
- Tuyaux
- Plaques
- Tôles
- Tubes
- Matériel de manutention et équipements de levage
-
Matériel de manutention et équipements de levage
- Equipements de levage
- Manutention de matériel (Convoyeurs, emballage...)
- Electrotechnique
- Détecteurs et systèmes de mesure
-
Détecteurs et systèmes de mesure
- Systèmes de mesure
- Détecteurs
- Electronique
- Optique
- Pneumatique
- Equipements pour le vide
-
Equipements pour le vide
- Manomètres
- Générateurs de vide
- Pompes
- Ventouses, pinces de préhension
- Interrupteurs de pression
- Accessoires
- Hydraulique
- Transmission de la chaleur
-
Transmission de la chaleur
- Echangeurs de chaleur
- Systèmes de refroidissement
- Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
-
Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
- Bâtiments
- Matériaux et équipements
- Génie civil
-
Génie civil
- Aménagements urbains
- Véhicules
- Traitement de l'eau
- Tous les catalogues