ISC Plastic Parts
De ISC Plastic Parts

RONDELLE ENTRETOISE POLYCARBONATE - KAA

Fabricant ISC Plastic Parts
Désignation RONDELLE ENTRETOISE POLYCARBONATE | M2 · Ø4x0,5
Référence 03512000500
Matière PC (Polycarbonate)
B 2,10
A 4,00
T 0,50
Filetage métrique M2
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Description du produit

Le polycarbonate (PC) a un aspect transparent et des qualités telles que la résistance à la chaleur et aux chocs , il est ignifuge, résiste aux intempéries et convient au contact des aliments. En plus d'une résistance chimique modérée et d'une sensibilité aromatique, il possède de bonnes propriétés électriques.

Contactez le fournisseur

ISC Plastic Parts

ISC Plastic Parts

Chez ISC, nous sommes conscients de la forte demande de pièces plastiques standard pour l'industrie. Les pièces de notre catalogue permettent de trouver la solution très rapidement.Chez ISC, nous avons une grande expérience des plastiques et du milieu industriel. Cela nous permet d'apporter la meilleure assistance professionnelle dans le but de trouver la solution idéale à vos demandes, dans le cas où vous ne trouveriez pas la pièce cherchée dans notre catalogue.

Google Map