ISC Plastic Parts
De ISC Plastic Parts

ATTACHE - MTKP

Fabricant ISC Plastic Parts
Désignation ATTACHE | POUR TROU 7x7 #0,5-1,5
Référence 50006000003
Matière PA66 (Polyamide 66)
Taille du trou 7,00x7,00
Epaisseur du panneau 0,50 à 1,50
d1 7,50
b1 10,60
L 21,50
b2 6,70
d2 7,37
H 11,83
Fonctionne ave la famille MTKO
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Loquet & Attache : Ce groupe de produits permet aux clients de développer une attache sur leur produit grâce au ressort en acier qui se trouve sur le loquet. Le mâle peut être utilisé avec les trois modèles. Ils peuvent être utilisés pour une application traditionnelle de fermeture, ou bien encore pour fixer un panneau à un chassis.

Contactez le fournisseur

ISC Plastic Parts

ISC Plastic Parts

Chez ISC, nous sommes conscients de la forte demande de pièces plastiques standard pour l'industrie. Les pièces de notre catalogue permettent de trouver la solution très rapidement.Chez ISC, nous avons une grande expérience des plastiques et du milieu industriel. Cela nous permet d'apporter la meilleure assistance professionnelle dans le but de trouver la solution idéale à vos demandes, dans le cas où vous ne trouveriez pas la pièce cherchée dans notre catalogue.

Google Map