tapis: série 400 Roller Top (À Galets Rectilignes)

Fabricant intralox
Désignation tapis: série 400 Roller Top (À Galets Rectilignes) En Polypropylène Gris, Axes De Charnière: Naturel Résistant À L'abrasion, largeur: 307 mm (36 maillons)+/-1 mm
Référence S400RT-PP-36
Sélection de produit
Selector Référence Désignation Belt pitch - mm Belt width - mm Belt thickness - mm Contact material Rod Material and Diameter (mm)
1 S400RT-PP-36 tapis: série 400 Roller Top (À Galets Rectilignes) En Polypropylène Gris, Axes De Charnière: Naturel Résistant À L'abrasion, largeur: 307 mm (36 maillons)+/-1 mm 50,8 307 +/- 1 20,4 Polypropylene / Acetal (Rollers) Abrasion resistant rod (Ø6.1 mm)
2 S400RT-PP-72 tapis: série 400 Roller Top (À Galets Rectilignes) En Polypropylène Gris, Axes De Charnière: Naturel Résistant À L'abrasion, largeur: 610 mm (72 maillons)+/-2 mm 50,8 610 +/- 2 20,4 Polypropylene / Acetal (Rollers) Abrasion resistant rod (Ø6.1 mm)
3 S400RT-PP-96 tapis: série 400 Roller Top (À Galets Rectilignes) En Polypropylène Gris, Axes De Charnière: Naturel Résistant À L'abrasion, largeur: 811 mm (96 maillons)+/-3 mm 50,8 811 +/- 3 20,4 Polypropylene / Acetal (Rollers) Abrasion resistant rod (Ø6.1 mm)
4 S400RT-PP-126 tapis: série 400 Roller Top (À Galets Rectilignes) En Polypropylène Gris, Axes De Charnière: Naturel Résistant À L'abrasion, largeur: 1063 mm (126 maillons)+/-3 mm 50,8 1063 +/- 3 20,4 Polypropylene / Acetal (Rollers) Abrasion resistant rod (Ø6.1 mm)
5 S400RT-PP-156 tapis: série 400 Roller Top (À Galets Rectilignes) En Polypropylène Gris, Axes De Charnière: Naturel Résistant À L'abrasion, largeur: 1315 mm (156 maillons)+/-4 mm 50,8 1315 +/- 4 20,4 Polypropylene / Acetal (Rollers) Abrasion resistant rod (Ø6.1 mm)
Référence
Désignation
Belt pitch - mm
Belt width - mm
Belt thickness - mm
Contact material
Rod Material and Diameter (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
intralox Manufacturer specializing in conveying technologies
Intralox L.L.C. Europe
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page