Série 1700 Flush Grid Nub Top (Surface Ajourée À Plots) Nylon (Agréé Fda) Blanc Largeur: 1015 mm (+/-5 mm) (40.0 maillons) Axes De Charnière: Résistant À L'abrasion (Nylon) Naturel

Fabricant intralox
Désignation Série 1700 Flush Grid Nub Top (Surface Ajourée À Plots) Nylon (Agréé Fda) Blanc Largeur: 1015 mm (+/-5 mm) (40.0 maillons) Axes De Charnière: Résistant À L'abrasion (Nylon) Naturel
Référence S1700FGNT-NY-40
Sélection de produit
Selector Référence Désignation Belt pitch - mm Belt width - mm Belt thickness - mm Contact material Rod Material and Diameter (mm)
1 S1700FGNT-NY-40 Série 1700 Flush Grid Nub Top (Surface Ajourée À Plots) Nylon (Agréé Fda) Blanc Largeur: 1015 mm (+/-5 mm) (40.0 maillons) Axes De Charnière: Résistant À L'abrasion (Nylon) Naturel 38,1 1015 +/- 5 19 Nylon 2 Abrasion resistant rods (6.4 x 4.3 mm)
Référence
Désignation
Belt pitch - mm
Belt width - mm
Belt thickness - mm
Contact material
Rod Material and Diameter (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
intralox Manufacturer specializing in conveying technologies
Intralox L.L.C. Europe