Pignon en 2 parties Série 400

Fabricant intralox
Désignation Pignon en 2 parties Série 400 7.8"/198mm (12T) en métal avec plaques de jonction en polyurethane noir (FDA) alésage carré de 40 mm style "Reduced Clearance" (jeu réduit)
Référence S4D4I9DDK1RW
Numéro Omniclass 23.27.35.15
Sélection de produit
Selector Référence Désignation Bore Size - mm Hub width - mm Nb of Z-teeth Pitch Circle Diameter - mm Material
1 S4D4I9CYK1RW Pignon en 2 parties Série 400 de 163mm de diamètre primitif (10 dents) en métal avec plaques de jonction en Polyuréthane noir (FDA) à alésage carré de 40mm, style "REDUCED CLEARANCE" (jeu réduit) 40 x 40 38 10 Ø163 Stainless Steel / Polyurethane
2 S4D4I9DDK1RW Pignon en 2 parties Série 400 7.8"/198mm (12T) en métal avec plaques de jonction en polyurethane noir (FDA) alésage carré de 40 mm style "Reduced Clearance" (jeu réduit) 40 x 40 38 12 Ø198 Stainless Steel / Polyurethane
3 S4D4I9DDL2RW PIGNON  EN 2 PARTIES SERIE 400 7.8"/198MM (12T) EN METAL AVEC PLAQUES DE JONCTION EN POLYURETHANE NOIR (FDA)  ALESAGE  CARRE DE 60MM style "REDUCED CLEARANCE" (jeu réduit) 60 x 60 38 12 Ø198 Stainless Steel / Polyurethane
Référence
Désignation
Bore Size - mm
Hub width - mm
Nb of Z-teeth
Pitch Circle Diameter - mm
Material
Documentations
Contactez le fournisseur
intralox Manufacturer specializing in conveying technologies
Intralox L.L.C. Europe