1

EH 22750. Billes porteuses avec éléments de fixation

Fabricant HALDER-Standard Parts
Désignation EH 22750.0104 Billes porteuses avec éléments de fixation
Référence EH 22750.0104
Matières Corps: acier, zingué
Poids [Gramm] 44 g
Sélection de produit
Selector Référence Exécution D1 bille Ø (mm) D2 (mm) Alésage correspondant D3 H1 H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) Capacité de charge C (N) G (g)
1 EH 22750.0104 bille en acier à roulement 24 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 ± 0,2 20.5 5.5 1.5 500 44
2 EH 22750.0108 bille en acier à roulement 36 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 ± 0,2 28.6 6 1.8 1300 146
3 EH 22750.0112 bille en acier à roulement 45 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 ± 0,3 37.5 8 2.2 2500 290
4 EH 22750.0124 bille en inox 24 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 ± 0,2 20.5 5.5 1.5 500 44
5 EH 22750.0128 bille en inox 36 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 ± 0,2 28.6 6 1.8 1300 146
6 EH 22750.0132 bille en inox 45 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 ± 0,3 37.5 8 2.2 2500 290
Référence
Exécution
D1
bille Ø (mm)
D2 (mm)
Alésage correspondant D3
H1
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm)
Capacité de charge C (N)
G (g)
Documentations
Contactez le fournisseur
HALDER-Standard Parts Standard Parts
Erwin Halder KG
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page