GUITEL HERVIEU - Fichiers CAO gratuits - Roulette industrielle série U - roue ernyl® Type 77 - roulette pivotante - TraceParts
GUITEL HERVIEU
De GUITEL HERVIEU

Roulette industrielle série U - roue ernyl® Type 77 - roulette pivotante

Fabricant GUITEL HERVIEU
Désignation Roulette industrielle série U - roue ernyl Type 77 - roulette pivotante, Ø nominal de la roue de 125mm, moyeu lisse
Référence UP5BA125-77L
Masse 1.76 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Diamètre nominal de la roue (mm) Largeur du bandage au talon (mm) Hauteur de la roulette (mm) Dimensions de la platine (mm) Entraxes des trous de boulons (mm) Diamètres des trous de boulons (mm) Déport (mm) Poids approximatif (kg) Charge (kg)
1 1 UP5BA125-77L 125 40 160 135X110 105X80 11 45 1.76 340
2 2 UP5BA150-77L 150 40 195 135X110 105X80 11 45 2 350
3 3 UP5BA200-77L 200 50 236 135X110 105X80 11 56 2.47 400
4 4 UP5BA250-77L 250 50 290 135X110 105X80 11 55 3.37 350
5 5 UP5BA125-77R 125 40 160 135X110 105X80 11 45 1.76 340
6 6 UP5BA150-77R 150 40 195 135X110 105X80 11 45 2 350
7 7 UP5BA200-77R 200 50 236 135X110 105X80 11 56 2.47 400
8 8 UP5BA250-77R 250 50 290 135X110 105X80 11 55 3.37 350
9 9 UP5BA125-77B 125 40 160 135X110 105X80 11 45 1.76 340
10 10 UP5BA160-77B 160 50 200 135X110 105X80 11 45 2.18 400
11 11 UP5BA200-77B 200 50 236 135X110 105X80 11 56 2.47 400
12 12 UP5BA250-77B 250 50 290 135X110 105X80 11 55 3.37 350

Contactez le fournisseur

GUITEL HERVIEU

GUITEL HERVIEU

Premier acteur français sur lemarché de la roulette. Guitel Hervieu propose une gamme aboutie de roues, roulettes et solutions de manutention pour fortes, moyennes et petites charges, que ce soit à destination des industriels et des distributeurs.

Google Map